Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roof Hatch –  Galvanized Steel (BA-GRH)
Roof Hatch –  Galvanized Steel (BA-GRH)
Roof Hatch –  Galvanized Steel (BA-GRH)
Roof Hatch –  Galvanized Steel (BA-GRH)
Roof Hatch –  Galvanized Steel (BA-GRH)
Roof Hatch –  Galvanized Steel (BA-GRH)
Roof Hatch –  Galvanized Steel (BA-GRH)
Roof Hatch –  Galvanized Steel (BA-GRH)
Roof Hatch –  Galvanized Steel (BA-GRH)
Roof Hatch –  Galvanized Steel (BA-GRH)

    Roof Hatch – Galvanized Steel (BA-GRH)

    Google-Übersetzung,

    Beste Zugangstüren
    1-800-483-0823
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Best Access Doors Verzinkte Dachluke BA-GRH

    Best Access Doors präsentiert stolz unseren Branchenfavoriten, die verzinkte Dachluke, Modell BA-GRH, die eine schnelle und einfache Lösung für Ihre Zugangsanforderungen bietet!

    Diese verzinkte Dachluke BA-GRH ist unter Baufachleuten schnell zu einer der beliebtesten geworden, da sie aus kaltgewalztem Stahl der Stärke 16 gefertigt und mit einem verdeckten Stiftscharnier ausgestattet ist. Bei Türen über 60 cm Höhe oder Breite ist ein durchgehendes Klavierband angebracht, um ein Durchhängen und Verziehen der Platte zu verhindern.

    Warum BA-GRH wählen?

    • Installation: BA-GRH zählt zu den bevorzugten Revisionsklappen der meisten Bauunternehmen. Sie ermöglicht eine schnelle und einfache Installation auf jeder Oberfläche und ermöglicht dem Servicepersonal eine problemlose Wartung und Reparatur.
    • Zugänglichkeit: Die BA-GRH Dachluke ermöglicht schnellen Zugang für problemlose Wartung und Reparatur. Best Access Doors bietet außerdem mit Ring-/Werkzeugschlüsseln betätigbare Fallen- und Schieberiegel für einen einfacheren Zugang.
    • Haltbarkeit: Der verzinkte Stahl der Stärke 14 der Dachluke, die Glasfaserauskleidung an der Außenseite des Bordsteins, die hochbelastbaren Zapfenscharniere aus verzinktem Stahl mit 3/8-Zoll-SS-Stift und das hochbelastbare Arretierschloss mit parazentrischem Schlüssel bilden die Haltbarkeit des BA-GRH und stellen sicher, dass es extremen Wetterbedingungen standhält und robust genug ist, um Einbrechern Einhalt zu gebieten.

    Die verzinkte Dachluke BA-GRH besteht aus einer Aluminiumtür mit Rahmen und Edelstahlscharnieren und -beschlägen. Die Tür ist mit einer 1/4-Zoll-Aluminium-Diamantplatte verstärkt und hält einer Belastung von bis zu 136 kg/m² stand. Sie verfügt über einen Winkelrahmen mit integriertem 2,5-cm-Ankerflansch. Die BA-GRH ist mit manipulationssicheren Edelstahlschrauben und -muttern ausgestattet. Optional kann der Außenrahmen mit einer Bitumenbeschichtung versehen werden.


    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-GRH Specifications: 

      Cover: 

      • Double-skin construction (“in box type design”) with 1" Polyiso (R-6) insulation and a 
      • Continuous EPDM foam weather/draft seal gasket that is attached to the inside of cover to provide a flush, tight fit. 
      • Designed to support a live load of 40lbs./sq. ft., the cover is 14 gauge galvanized steel with a 22 gauge galvanized steel inside liner.

      Curb: 

      • 14 gauge galvanized steel 
      • 1" thick Polyiso (R-6) insulation with Fiberglass liner at curb exterior. 
      • Curb is 12" high, with 3.375" wide bottom flange and pre-drilled mounting holes. 

      Hinge: 

      • Heavy duty galvanized steel pintle hinges with 3/8" SS pin 

      Opening: 

      • Gas spring operators allow cover to open and close with ease. Stainless Steel inside pull handle allows for easy control when closing cover.

      Door Latch: 

      • Self latching, Stainless Steel outside T handle
      • stainless steel inside lock and lever
      • Unit also has inside and outside padlock provisions.

      Finish: 

      • Material is prepared with an iron phosphate wash, followed by a rust inhibiting primer, and then a baked on polyester enamel grey paint.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerroof-hatch-galvanized
    • ProduktfamilieRoof Hatch
    • ProduktgruppeStandard Roof Hatch
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit