Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Safety Rail and Gate System (BA-RGRH)
Safety Rail and Gate System (BA-RGRH)
Safety Rail and Gate System (BA-RGRH)
Safety Rail and Gate System (BA-RGRH)
Safety Rail and Gate System (BA-RGRH)
Safety Rail and Gate System (BA-RGRH)

    Safety Rail and Gate System (BA-RGRH)

    Google-Übersetzung,

    BA-RGRH Sicherheitsgeländer- und Torsystem

    Die Sicherheit der Arbeiter hat im Baugewerbe höchste Priorität, da Stürze von Dächern eine der häufigsten Todesursachen sind. Die OSHA-Normen schreiben Absturzsicherungen für Arbeiter in Höhen über 1,80 m vor. Das BA-RGRH Sicherheitsgeländer- und Torsystem trägt dazu bei, Haftungsrisiken und Ärger zu reduzieren und Unfälle zu vermeiden, die zu Klagen und Bußgeldern führen können.

    Das BA-RGRH ist ein Sicherheitsgeländer- und Torsystem zum Schutz von Arbeitern in der Höhe auf den Dächern von Gewerbegebäuden. Es verfügt über ein Geländersystem, das die Dachlukenöffnung umschließt und so Stürze verhindert, sowie einen Federspannmechanismus, der die Lukenöffnung nach dem Durchqueren automatisch schließt.

    Die Installation des Systems ist relativ einfach, erfordert kein Spezialwerkzeug und ist standardmäßig in leuchtendem Gelb oder verzinkt erhältlich. Die Stahlkonstruktion gewährleistet eine langlebige Leistung, stellt die Sicherheit der Arbeiter in den Vordergrund und vereinfacht die Installation für Auftragnehmer.

    Warum sollten Sie das BA-RGRH verwenden?

    • Sicherheit für Arbeiter steht an erster Stelle: Stürze von Dächern sind eine der häufigsten Todesursachen auf Baustellen. Das umfassende Geländersystem und das selbstschließende Tor des BA-RGRH reduzieren die Absturzgefahr deutlich, schützen Arbeiter und gewährleisten die Einhaltung der OSHA-Vorschriften. Das bedeutet ein sichereres Arbeitsumfeld und ein beruhigendes Gefühl für Sie und Ihre Mitarbeiter.
    • Reduziert Haftung und Kosten: Stürze können zu Klagen und hohen Geldstrafen führen. Mit einer bewährten Sicherheitslösung wie dem BA-RGRH demonstrieren Sie Ihr Engagement für die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und mindern kostspielige rechtliche Folgen.
    • Spart Zeit und Geld bei der Installation: Der einfache Montageprozess vor Ort macht komplexe Installationen oder Spezialwerkzeuge überflüssig. Dies bedeutet kürzere Installationszeiten für Ihr Team, reduzierte Arbeitskosten und sorgt für die Einhaltung des Projektplans.
    • Steigert das Vertrauen und die Produktivität der Mitarbeiter: Ein zuverlässiges Sicherheitssystem wie das BA-RGRH gibt den Mitarbeitern ein Gefühl der Sicherheit und ermöglicht ihnen, sich auf ihre Aufgabe zu konzentrieren. Dies kann zu einer höheren Produktivität und einer höheren Arbeitszufriedenheit Ihrer Mitarbeiter führen.
    • Verbessert Ihren Ruf und zieht Kunden an: Ihr Engagement für Sicherheit spricht Bände. Das Angebot des BA-RGRH zeigt Ihr Engagement für Qualität und das Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiter und kann so neue Kunden gewinnen, die Sicherheit priorisieren, und zu Folgeaufträgen führen.
    • Einfache Bedienung und Wartung: Das benutzerfreundliche Design vereinfacht die Bedienung und reduziert das Risiko von Fehlfunktionen. Das selbstschließende Tor erfordert nur minimale Wartung und gewährleistet so eine langfristige Funktionalität.

    Die Sicherheit auf dem Dach darf nicht vernachlässigt werden. Das RGRH Sicherheitsgeländer- und Torsystem ist eine umfassende Lösung für sicheren und konformen Dachzugang. Dieses benutzerfreundliche System mit selbstschließendem Tor und umlaufendem Schienensystem bietet höchste Sicherheit für die Arbeiter und ist für eine mühelose Montage vor Ort konzipiert.

    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-RGRH Specifications

      • Material: Steel ASTM A36 (for rails, joiners, and potentially some gate components)
      • Gate Closure: Spring-tensioned, self-closing mechanism
      • Railing Coverage: Surrounds all opening sides of the roof hatch
      • Assembly: On-site assembly, no special tools required
      • Finish: Standard safety yellow paint for high visibility or optional galvanized finish for enhanced weather resistance.
      • Weight: Not specified, but ranges from 8lbs to 11lbs for standard rail lengths
      • Compliance: Meets OSHA Standards 1910.28 (fall protection regulations)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersafety-rail-and-gate-system
    • ProduktfamilieRoof Hatch
    • ProduktgruppeRoof Hatch Accessory
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors