Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Safety Telescopic Post (BA-TPRH)
Safety Telescopic Post (BA-TPRH)

    Safety Telescopic Post (BA-TPRH)

    Google-Übersetzung,

    BA- TRPH Sicherheits-Teleskoppfosten

    Best Access Doors präsentiert stolz unseren Branchen-Favoriten, den Teleskoppfosten BA-TPRH – eine schnelle und einfache Lösung für Ihre Zugangsbedürfnisse! Der Teleskoppfosten BA-TPRH ist eine wandmontierte Aluminiumleiter, die sich ideal für die Verwendung mit Dachluken eignet. Das Schienen- und Torsystem entspricht den OSHA-Standards 29CFR. Für zusätzlichen Halt kann er am Boden befestigt werden.

    Unsere Wandleitern sind sicher und strukturell solide. Sie ermöglichen den sicheren Zugang zum Dachbereich und entsprechen den Industriestandards. Der Teleskoppfosten lässt sich in aufrechter Position arretieren und rostet dank seines Materials nicht.

    Ausziehbar und sicher – der BA-TPRH ist ideal für schwer zugängliche Bereiche. Sein erweitertes Schloss bietet zudem einen Ein- und Ausstieg vom und auf das Dach, was die Sicherheit zusätzlich erhöht.

    Warum Sie sich für das TRPH entscheiden sollten:

    • Korrosionsbeständige Konstruktion: Die robuste Metalllegierungskonstruktion von TRPH gewährleistet eine außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit durch Witterungseinflüsse.
    • Fester Griff: TRPH wurde von Acudor für optimale Ergonomie verbessert und verfügt über ein benutzerfreundliches Design, das einen sicheren und stabilen Griff ermöglicht und so die Sicherheit des Personals erhöht.
    • Präzision vom Feinsten: Dank seines verstellbaren und teleskopartigen Designs bietet TRPH dem Bediener die Flexibilität, absolute Präzision zu erreichen und die für die jeweilige Aufgabe am besten geeignete Höhe zu bestimmen.


    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-TRPH Specifications:

      • Material: Metal alloy
      • Adjustable hardware, installs on any fixed wall ladder
      • Locks in the upright position and provides the user with a firm grip
      • Fabricated from aluminum, will not corrode
      • Install on a fixed wall ladder as required
      • Made of aluminum tubing and offers a telescoping section fixed to the ladder
      • The extended section locks into position allowing for safe egress and ingress off and on a roof

       

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersafety-telescopic-post
    • ProduktfamilieRoof Hatch
    • ProduktgruppeRoof Hatch Accessory
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit