Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aluminum Smoke Vent - Single Leaf (BA-ASV)
Aluminum Smoke Vent - Single Leaf (BA-ASV)
Aluminum Smoke Vent - Single Leaf (BA-ASV)

    Aluminum Smoke Vent - Single Leaf (BA-ASV)

    Google-Übersetzung,

    BA-ASV Rauchabzug Aluminium

    Rauchabzüge wie der BA-ASV Smoke Vent Aluminum von Best Access Doors bieten höchsten Brandschutzstandard und sorgen im Brandfall für optimale Belüftung und Unterdrückung. BA-ASV verfügt über einen rücksetzbaren McCabe-Anschluss für sofortige Aktivierung und automatische Belüftung im Brandfall und eignet sich ideal für den Einsatz über Aufzugsschächten und Treppenhäusern.

    Verlassen Sie sich auf die robuste und langlebige Aluminiumkonstruktion des BA-ASV, die mit EPDM-Dichtung und flächenbündigem Rand ideal für alle Wetterbedingungen geeignet ist. Dieses Modell verstärkt Ihre Strukturen mit einer von Best Access Doors entwickelten, tragfähigen Abdeckung, die einer Nutzlast von bis zu 18 kg pro Quadratmeter standhält.

    Schauen Sie sich BAC-ASV genauer an:

    • Automatische Einblattlüftung : BA-ASV verfügt über einen positiven Entriegelungsriegel, der durch eine rücksetzbare Verbindung von McCabe aktiviert wird, um im Notfall Flammen, Dämpfe und giftige Gase automatisch zu zerstreuen.
    • Wetterfeste Konstruktion: BA-ASV verfügt über dauerhaft an der Abdeckung befestigte EPDM-Gummidichtungen, die für eine dichte Abdichtung sorgen und gleichzeitig Ihre Räume vor Witterungseinflüssen schützen.
    • Strukturelle Verstärkung : BA-ASV bietet eine Nutzlastunterstützung von bis zu 40 Pfund pro Quadratfuß tragender Unterstützung für Ihre Dächer.
    • Optimierte Energieeffizienz: BA-ASV verfügt über eine 1 Zoll dicke Faserplattenisolierung im Randbereich, die in der Abdeckung durch 1 Zoll dickes Fiberglas verstärkt ist, um die Wärmebeständigkeit zu verbessern und den Energieverbrauch zu senken.
    • Einfachere Installation: Mit einem 3 ½"-Montageflansch, einem überlappenden Abdeckungsdesign und vorgebohrten 7/8"-Löchern lässt sich BA-ASV in einem unkomplizierten, optimierten Verfahren einfach und sicher auf Dachterrassen befestigen.

    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-ASV Specifications:

      • Cover: Double-skin construction ("in-box type design") reinforced to support a live load of 40 psf
      • Insulation: 1" PIR (R-6) Insulation
      • Gaskets: EPDM foam gaskets attached to the inside cover
      • Opening: Gas spring operators for up to 78-degree opening radius
      • Interior and exterior release for manual operation
      • Curb: 12" inch high 11-gauge aluminum with 1" PIR (R-6) insulation
      • Flange: 3.375" wide bottom flange with predrilled mounting holes
      • Door Latch: Self-latching slam latch, stainless steel outside T handle, with inside lock
      • Hinge: Heavy-duty aluminum pintle hinges with 3/8" pin
      • Material: Mill finish with all stainless-steel hardware
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersmoke-vent-aluminum
    • ProduktfamilieRoof Hatch
    • ProduktgruppeSmoke Vent
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Rauchabzugskomponenten
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit