Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BlueKit Thermo Flap - Dachhaube mit Lamellenhut

BlueKit Thermo Flap - Dachhaube mit Lamellenhut

Leistungsmerkmale

- Thermisch getrennte und gedämmte Dachhaube besonders geeignet für Aufzugsschächte und Technikschächte
- Ausgezeichneter Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) von 0,41 - 0,55 W/m²K (geprüfte und zertifizierte Elemente nach EN ISO 12567-2:2005-10 (Heizkastenverfahren))
- Hochwertiges thermisch getrenntes Lamellenfenster innenliegend
- Einbau auf Flachdach sowie bei 0° bis 10° Dachneigung
- 100%iger Wetterschutz
- Einbaufertiges und zugelassenes Bauprodukt für das Dachhandwerk - bestehend aus Aufsatzkranz, integriertem motorisch betriebenem Verschlusselement mit thermisch getrennten Aluminiumprofilen und Wetterschutzlamellenhaube
- Schnelle und einfache Einbindung in die Gebäudeisolation
- Windrichtungs- und witterungsunabhängige Lüftung und Entrauchung (Schlagregensicher)
- Verhinderte Kondensatbildung durch Sockel aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
- Integrierter Insektenschutz über die gesamte Lüftungsfläche
- Geräuscharmer Gleichstrommotor

    Spezifikation
    • Technische Daten

      Nettolüftungsfläche: 0,10 m² / 0,20 m² / 0,39 m²
      Empfohlene Rohbauöffnung: 450 x 450 mm / 600 x 600 mm / 800 x 800 mm
      Sockelbreite (B1xH1): 800 x 810 mm / 960 x 960 mm / 1160 x 1160 mm
      Lüftungshaube-Abmessungen (B2xH2): 595 x 630 mm / 745 x 780 mm / 950 x 985 mm mm
      Höhe Lüftungssockel (L1): 500 mm / 750 mm
      Höhe Lüftungshaube Lamellenhut (L2): 332 mm / 385 mm
      Gesamthöhe (L3): 789 mm / 1039 mm / 842 mm / 1092 mm
      U-Wert (geprüft und zertifiziert nach DIN EN ISO 12567-2): 0,41 W/m²K / 0,46 W/m²K / 0,55 W/m²K
      Anzahl Lamellen: 1 / 2 / 3
      Gewicht: 39 kg / 42 kg / 54 kg / 60 kg / 69 kg / 77 kg
      Verschlusselement: 1,5 mm Aluminiumblech beidseitig, 25 mm Isolierung aus PU-Schaum innen
      Sockel: 2,5 mm GFK-Schicht beidseitig, Isolierschaum innen, Gesamtstärke 60 mm
      Lamellenhut: 0,8 mm verzinktes Stahlblech
      Versorgung: 24 V DC
      Drehmoment: 10 Nm
      Funktionssicherheit: 11.000 Zyklen
      Laufzeit: Ca. 4 Sek.
      Schallleistungspegel: Ca. 25 dB

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbuekit-thermo-flap-roof-hood-with-louvte-cap
    • ProduktfamilieBlueKit
    • ProduktgruppeClosing element
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-03
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Rauchabzugskomponenten