Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Universal Access Panel (BA-UAP)
Universal Access Panel (BA-UAP)
Universal Access Panel (BA-UAP)
Universal Access Panel (BA-UAP)
Universal Access Panel (BA-UAP)
Universal Access Panel (BA-UAP)
Universal Access Panel (BA-UAP)
Universal Access Panel (BA-UAP)
Universal Access Panel (BA-UAP)
Universal Access Panel (BA-UAP)

    Universal Access Panel (BA-UAP)

    4.5 von 5 Sternen4.5(11 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    BA-UAP Universal-Zugangspanel

    Universal-Revisionsklappen wie die BA-UAP Universal-Revisionsklappe bieten Ihnen vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für Ihre nicht klassifizierten Mauerwerks- und Gipskartonkonstruktionen. Diese schwenkbare Zugangsklappe bietet unglaubliche Vielseitigkeit als Decken- oder Wandverkleidung und ist somit die ideale Lösung für unansehnliche, freiliegende Versorgungsleitungen.

    Dank seines unkomplizierten und benutzerfreundlichen Designs bietet BA-UAP einfachen Zugriff auf die internen Komponenten, ein ansprechendes, modernes Design für die einfache Integration in Ihre Einrichtung und unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten. BAC-UAP bietet einen unglaublichen Mehrwert für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechniker, Sanitärfachleute, Wartungspersonal und gewerbliche Dienstleister!

    Schauen Sie sich BA-UAP genauer an!

    • Einfache Installation: Mit einem 1-Zoll-Flansch genießen Sie einen optimierten und problemlosen Installationsprozess auf der Oberfläche Ihrer Wahl.
    • Kaltgewalzte Konstruktion: Diese Paneeltür besteht aus kaltgewalztem Stahl für eine kompromisslose, rostfreie Passform in Ihren nicht klassifizierten Mauerwerks- und Trockenbauoberflächen.
    • Zuverlässig und langlebig: BA-UAP ist aus langlebigem 16-Gauge-Stahl gefertigt, der rost-, korrosions- und feuchtigkeitsbeständig ist.
    • Unterputzmontage: Durch die Installation des BA-UAP auf Ihren nicht klassifizierten Oberflächen erhalten Sie eine glatte und ungestörte Oberfläche, da die Unterputzmontage des Geräts für ein unauffälliges und kaum wahrnehmbares Finish sorgt.

    Wenn ein eingeschränkter Zugriff auf interne Komponenten erforderlich ist, können Sie den standardmäßigen, mit einem Schraubendreher zu bedienenden Nockenriegel von BA-UAP durch einen ersetzen.

    • Schlüsselbetätigter Zylinder-Nockenriegel
    • Griffbetätigter Nockenriegel
    • Einsteckvorbereitung für Zylinder
    • Sechskant-Schnappriegel
    • Einsteckschloss mit Riegel

    Bitte kontaktieren Sie unser Team, um gegebenenfalls Ihre Präferenz anzugeben.

    Die robuste Konstruktion dieser Zugangstür aus kaltgewalztem 16-Gauge-Stahl hält rauen Bedingungen stand, auch in Bereichen, in denen Feuchtigkeit ein Problem darstellt.

    Dieses Produkt wird einbaufertig mit einer hochwertigen weißen Pulvergrundierung geliefert, die Sie problemlos überstreichen oder mit einer Struktur überziehen können und die sich so wunderbar an die Umgebung anpasst.

    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-UAP Specifications:

      • Material: 16-gauge cold rolled steel frame and door
      • Hinge: Pin hinge (Note: Models greater than 24" in height or width equipped with continuous piano hinge)
      • Locking Mechanism: Screwdriver-operated cam latch
      • Flange: Exposed flange
      • Finish: High-quality white powder coat primer
      • Packaging: Individually wrapped, 1 door per box
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeruniversal-access-panel-access-door-drywall
    • ProduktfamilieUniversal Access Panel
    • ProduktgruppeGeneral Purpose Access Panel
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-16
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)1.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors