Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Valve Box with Window (BA-VBW)
Valve Box with Window (BA-VBW)
Valve Box with Window (BA-VBW)
Valve Box with Window (BA-VBW)
Valve Box with Window (BA-VBW)

    Valve Box with Window (BA-VBW)

    Google-Übersetzung,

    BA-VBW Ventilkasten mit Plexiglasfenster

    Wir präsentieren den BA-VBW-Ventilkasten mit Plexiglasfenster – Ihre praktische und ästhetische Lösung für den Gewerbebau!

    Entdecken Sie den BA-VBW Ventilkasten mit Plexiglasfenster, eine sorgfältig konzipierte Lösung für Bauprofis, die höchste Ansprüche an ihre Arbeit stellen. Der VBW berücksichtigt alle Ihre professionellen Anforderungen und bietet eine zeitsparende, vorgebohrte Struktur sowie eine Standardtiefe, die problemlos eine Vielzahl von Komponenten aufnehmen kann.

    Schauen Sie sich den BA-VBW-Ventilkasten mit Plexiglasfenster genauer an

    • Bündig montiert: Nach der Installation fügt sich das VBW nahtlos in die von Ihnen gewählte Oberfläche ein und sorgt für ein sauberes und professionelles Finish ohne Unterbrechungen.
    • Korrosions- und wasserbeständig: Der aus hochwertigem kaltgewalztem Stahl gefertigte BA-VBW ist äußerst rost- und korrosionsbeständig und somit die ideale Wahl für Anwendungen, bei denen Feuchtigkeits- und Wasserbeständigkeit entscheidend sind.
    • Maximaler Komfort: Das Pantograph-Scharnier des BA-VBW sorgt für problemlose Bedienung. Die Tür bleibt beim Öffnen fixiert, sodass Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren können. Einstellbare Winkel sorgen für zusätzlichen Komfort. Zusätzlich verfügt der VBW über ein Plexiglasfenster zum Schutz von Wasserhähnen, Ventilen und Wasserleitungen.
    • Schlank und ästhetisch: Mit glatten, abgeschrägten Kanten und einem flachen Flansch bietet der BA-VBW ein schönes, modernes Finish. Er lässt sich leicht montieren und sorgt für ein bündiges und ästhetisch ansprechendes Erscheinungsbild.
    • Verschiedene Schrankgrößen: Der BA-VBW ist für die Aufnahme verschiedener Ventile, Leitungsverschraubungen und Sanitärinstallationen mit vorgebohrten Löchern ausgelegt. Mit einer Standardtiefe von 4 Zoll ist er in mehreren Größen erhältlich und kann auf Anfrage auf 6 Zoll Tiefe erweitert werden.
    • Innovatives Pantographenscharnier: Das Pantographenscharnier des BA-VBW nutzt einen Doppelarmmechanismus und bietet Ihnen beim Öffnen die Kontrolle über den benötigten Zugang. Dieser robuste Mechanismus eignet sich perfekt für die freihändige Bedienung bei Inspektionen und Reparaturen.
    • Schließoptionen: Der BA-VBW ist standardmäßig mit einem schraubendreherbetätigten Nockenverschluss ausgestattet, der durch ein Zylinderschloss mit Schlüssel oder ein Inbusschloss ersetzt werden kann. Individuelle Anpassungen sind möglich. Kontaktieren Sie unser Team, um Ihr Modell individuell anzupassen.
    • Architektonisch ansprechendes Finish: Die hochwertige weiße Pulvergrundierung sorgt für eine makellose Integration in jede nicht klassifizierte Trockenbaukonstruktion. Sie können das Gerät problemlos strukturieren, streichen oder tapezieren, um eine perfekte Integration in gestrichene Trockenbauwände und Mauerwerk zu erzielen.

    Beste Zugangstüren
    1-888-575-2417
    BestAccessDoors.com
    Sales@BestAccessDoors.com

    Wir freuen uns darauf, Ihr Bauvorhaben zu beliefern!

    Für weitere Produkt-Updates folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Besuchen Sie Best Access Doors auf YouTube. Sie finden uns auch auf Instagram und Twitter unter @BestAccessDoors.

    Spezifikation
    • BA-VBW Specifications:

      • Installation: Walls and Ceilings
      • Material: 16-gauge cold rolled steel
      • Hinge: Concealed, exclusive pantograph double arm design
      • Locking Mechanism: Screwdriver operated cam latch in cold rolled steel
      • Flange: 7/8" hidden flange
      • Frame: 4" in depth, made of cold rolled steel
      • Finish: High-quality white powder coat primer
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervalve-box-with-window
    • ProduktfamilieUniversal Access Panel
    • ProduktgruppeValve Box
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit