Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BETAFENCE Betaview Optima + Bolt Flat Max Fixators
BETAFENCE Betaview Optima + Bolt Flat Max Fixators
BETAFENCE Betaview Optima + Bolt Flat Max Fixators
BETAFENCE Betaview Optima + Bolt Flat Max Fixators
BETAFENCE Betaview Optima + Bolt Flat Max Fixators
BETAFENCE Betaview Optima + Bolt Flat Max Fixators
BETAFENCE Betaview Optima + Bolt Flat Max Fixators
BETAFENCE Betaview Optima + Bolt Flat Max Fixators
    Betafence

    BETAFENCE Betaview Optima + Bolt Flat Max Fixators

    Google-Übersetzung,

    Hergestellt in Südafrika

    BETAVIEW & OPTIMA-SYSTEM

    Sicherheitszaun mit kleiner Öffnung und zwei Beschichtungsoptionen
    Die Betaview®-Reihe ist das führende ästhetische Sicherheitssystem in Südafrika.

    Betaview OPTIMA ist eine erschwingliche Lösung mit optimierten Beschichtungen für Umgebungen mit geringer bis mittlerer Korrosion und Binnenland. Betaview (Standard) bietet überlegenen Korrosionsschutz in Umgebungen mit hoher bis extremer Korrosion.

    - Kleine Öffnungen erschweren das Schneiden und Klettern des Zauns.
    - Hervorragende Sichtbarkeit und aus der Ferne fast unsichtbar erscheinen.
    - Zwei Beschichtungsversionen für unterschiedliche korrosive Umgebungen.
    - Hergestellt in Südafrika.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBetaviewOptima-BoltFlatMaxFixators
    • ProduktfamilieMetal Fence Panel
    • ProduktgruppeBetaview System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSüdafrika
    • Hergestellt inSüdafrika
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Afrika