Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BETAFENCE Betaview 50 + Bekafix Secure
Betafence

BETAFENCE Betaview 50 + Bekafix Secure

Google-Übersetzung,

Hergestellt in Südafrika

BETAVIEW® 50

Ein attraktiver Zaun mittlerer Sicherheit.

Ästhetisches Design
Betaview 50 ist ein attraktiver Zaun, der Schutz, moderne Optik und Qualität in einem bietet
Vollständiges System.

Größere Öffnungen

Betaview 50 verfügt über größere Aperturen von 76,2 x 50,8 mm im Vergleich zu unserem Standard-Betaview-System (76,2 x 12,7 mm).

Sichtweite

Betaview 50 bietet eine hervorragende Sicht durch den Zaun und erscheint aus der Ferne fast unsichtbar, selbst aus einem Winkel. Es ist ideal für den Einsatz mit Überwachungssystemen.

Elektrozaun-Konformität

Die Paneelbreiten erfüllen die maximale Abstandsanforderung für die Elektrozauninstallation.

10 Jahre Garantie auf das gesamte System (es gelten die Standardbedingungen)

Erstklassige Beschichtungen untermauern unsere 10-jährige Korrosionsschutzgarantie, wenn das gesamte System (Paneele,
Bekafix Secure Posts und Edelstahl-Fixatoren) verwendet.

Spezifikation
  • Panels

    The panels are made from 3mm (3.4mm when coated) diameter horizontal and 4mm (4.4mm when coated) vertical core wire. Double horizontal wires in the reinforcing bends gives the panel extra strength and rigidity when compared to similar products available on the market.

    Posts & Fixing Mechanisms

    Bekafix® Secure posts are specifically designed and engineered to be used in combination with Betafence’s panels. With Bekafix Secure, the fence is safely tucked behind the lip of the post, resisting against attempts to pry the panel loose from the post. The panels are secured to the post with our FlatMax fixators, firmly bolted through the post using M6 stainless steel security bolts and shear-off nuts that protect against tampering. This combination of Betafence panels with Bekafix Secure post and superior fixing mechanisms delivers a complete fencing system that ensures the installation’s integrity and protection levels.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbetafence-betaview-50-bekafix-secure
  • ProduktfamilieMetal Fence Panel
  • ProduktgruppeBetaview System
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-10-28
  • Editionsnummer1
Links
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

Verfügbarkeit in den Regionen

Afrika