Hergestellt in Südafrika
Securifor® 358 Single Skin
Flachbildschirm
Ein starker und robuster Zaun zum Schutz vor Schnitten und
Kletterversuche.
MERKMALE UND VORTEILE
Wirksamer Schutz
Securifor® 358 ist ein imposanter Zaun aus 4 mm starkem Draht (4,4 mm beschichtet). Erhältlich in Höhen von bis zu 3 m schützt es effektiv vor Einbruchsversuchen, insbesondere in Kombination mit Detektions- und Elektrifizierungssystemen.
Durchbruch- und vandalensicher
Schwere Drähte, robuste Schweißnähte und kleine Öffnungen machen das Durchschneiden sehr zeitaufwändig und das Klettern schwierig. Eine Abdeckplatte sichert die Kanten der Platte und schützt vor Versuchen, die Platten vom Pfosten zu lösen.
Sichtweite
Trotz der kleinen Maschenöffnungen wirkt der Zaun aus der Ferne auch in einem Winkel nahezu unsichtbar. Es ist ideal für den Einsatz mit Überwachungssystemen.
Elektrozaun-Konformität
Die Paneelbreiten erfüllen die maximale Abstandsanforderung für die Elektrozauninstallation.
10 Jahre Garantie auf das gesamte System (es gelten die Standardbedingungen)
Erstklassige Beschichtungen untermauern unsere 10-jährige Korrosionsschutzgarantie, wenn das vollständige System von Betafence (Paneele, Pfosten und Edelstahlfixatoren) verwendet wird.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Afrika |
|---|
Angola |
Äquatorialguinea |
Äthiopien |
Benin |
Botsuana |
Burkina Faso |
Burundi |
Demokratische Republik Kongo |
Dschibuti |
Elfenbeinküste |
Eritrea |
Gabun |
Gambia |
Ghana |
Guinea |
Guinea-Bissau |
Kamerun |
Kap Verde |
Kenia |
Komoren |
Kongo |
Lesotho |
Liberia |
Madagaskar |
Malawi |
Mali |
Mauretanien |
Mauritius |
Mayotte |
Mosambik |
Namibia |
Niger |
Nigeria |
Réunion |
Ruanda |
Sambia |
Sankt Helena |
São Tomé und Príncipe |
Senegal |
Seychellen |
Sierra Leone |
Simbabwe |
Somalia |
Südafrika |
Sudan |
Südsudan |
Swasiland |
Tansania |
Togo |
Tschad |
Uganda |
Zentralafrikanische Republik |