Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BETAFENCE Creazen Fence
BETAFENCE Creazen Fence
BETAFENCE Creazen Fence
BETAFENCE Creazen Fence
BETAFENCE Creazen Fence
    Betafence

    BETAFENCE Creazen Fence

    2.4 von 5 Sternen2.4(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Hergestellt in Europa

    KNACKIGE PLATTEN
    CreaZen® ist ein attraktives Paneelzaunsystem, das von natürlichen Elementen inspiriert ist.

    Eigenschaften :
    - Pures Design,
    - Stilvoll,
    - Schlanke Installation,
    - Diskret,

    Farbe: RAL 6005 (Moosgrün), RAL 7016 (Anthrazitgrau), RAL 9010 (Reinweiß), RAL 9005 (Tiefschwarz), alle anderen RAL-Farben auf Anfrage

    Breite: 2400 mm
    Höhe: 1000, 1200, 1400, 1700, 2000 mm
    (andere Abmessungen auf Anfrage)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercreazen-fence
    • ProduktfamilieMetal Fence Panel
    • ProduktgruppeCreazen
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Afrika