Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DoubeWire868 With 3'' Square Post
DoubeWire868 With 3'' Square Post
DoubeWire868 With 3'' Square Post
    Betafence

    DoubeWire868 With 3'' Square Post

    Google-Übersetzung,

    Doppeldraht-868-Panel auf 3-Zoll-Quadratpfosten


      Spezifikation
      • PANELS
        Horizontal wire - 0,295 in. +-0,003in. (7,50mm +-0,08mm)

        Vertical wire - 0,216 in. +-0,003in. (5,50 +-0,08mm)

        POSTS

        • ASTM A500 Grade B
        • Cross section of post: 3” x 3”
        • Steel thickness 11ga (0.12”) or 12ga (0.105”)
        • Pregalvanized to conform to ASTM A653 with minimum zinc coating weight 0.60 oz/ft2
        • Length of post:
          • 72” for 4’h system
          • 108” for 6’h system
          • 132” for 8’h system


      Technische Spezifikation
      • Referenznummerdoubewire868-with-3-square-post
      • ProduktfamilieMetal Fence Panel
      • ProduktgruppeNylofor 2D Super
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2023-05-03
      • Editionsnummer1
      • Höhe (Inches)72
      • Breite (Inches)99
      • Tiefe (Inches)12
      Verwandt
      • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
      • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktion - Zäune & Verkehrssicherheit
      • IFCClassificationWand

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      USA