Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BETAFENCE TruView Pinnacle
BETAFENCE TruView Pinnacle
    Betafence

    BETAFENCE TruView Pinnacle

    4.0 von 5 Sternen4.0(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    PLATTEN

    TruView-Paneele werden unter Verwendung einer einzigartigen internen mechanischen Latten-zu-Schienen-Konstruktion hergestellt.
    Dies eliminiert Lattenrasseln oder Entfernungen, die bei anderen Produkten zu finden sind. Dieses einzigartige Design ermöglicht es den Paneelen, Änderungen in der Neigung zu folgen.

    - Panelbreite ist 8 Fuß
    - Plattenhöhe ist in 6 Fuß vorhanden
    - Pinnacle-Stil : Druckpunkt

      ROHRPFOSTEN

      TruView-Paneele werden mit Stahlrohrpfosten kombiniert.

      Dimension 2" quadratisch x 14 ga.

      Jedes Paneel wird mit hochfesten Stahlklammern an Pfosten befestigt:
      - U-Halterung
      - Rundum-Halterung

      BESCHICHTUNGSTECHNOLOGIE UND FARBE

      Unser TruView-Produkt durchläuft einen mehrstufigen Anwendungsprozess, um eine hervorragende Polyester-Pulverbeschichtung zu erzeugen. Dies bietet einen besseren Korrosionsschutz und UV-beständigen Schutz, damit Ihr Zaun jahrelang gut aussieht.
      Das TruView-System wird durch eine 20-jährige eingeschränkte Garantie abgesichert.

        Technische Spezifikation
        • Referenznummertruview-pinnacle
        • ProduktfamilieMetal Fence Panel
        • ProduktgruppeTruview
        • TypObjekt (Einzelobjekt)
        • Veröffentlichungsdatum2021-08-13
        • Editionsnummer1
        Verwandt
        • HauptmaterialStahl
        • Entwickelt inUSA
        • Hergestellt inUSA
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieKonstruktion - Zäune & Verkehrssicherheit

        Verfügbarkeit in den Regionen

        Nordamerika
        USA