Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BETAFENCE Faldivia Speed Folding Gate
BETAFENCE Faldivia Speed Folding Gate
BETAFENCE Faldivia Speed Folding Gate
BETAFENCE Faldivia Speed Folding Gate
BETAFENCE Faldivia Speed Folding Gate
    Betafence

    BETAFENCE Faldivia Speed Folding Gate

    3.9 von 5 Sternen3.9(21 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Hergestellt in Europa

    FALDIVIEN
    Motorisiertes Speed-Falttor

    Faldivia® Schnellfalttor ist die perfekte Lösung für Umgebungen mit hohem Risiko, wenn der Zugang sicher und schnell sein muss. Mit einer Schließgeschwindigkeit von bis zu 1 m pro Sekunde schützt es effektiv vor unbefugtem Zugriff.

    VERMÖGENSWERTE:
    - Schnell und sicher
    - Breiten bis zu 12 Metern
    - Höhen bis zu 4 Meter
    - Spurloses Design
    - Hohe Einschaltdauer und lange Lebensdauer

    SINGLE GATE - Falttor Faldivia Speed - 1W
    Breite: 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 mm
    Höhe: 2000, 2400, 4000 mm
    (andere Abmessungen auf Anfrage)

    DOPPELTOR - Falttor Faldivia Speed - 2W
    Breite: 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000, 12000 mm
    Höhe: 2000, 2400, 4000 mm
    (andere Abmessungen auf Anfrage)

    Farbe: RAL 6005 (Moosgrün), RAL 7016 (Anthrazitgrau), RAL 9010 (Reinweiß), RAL 9005 (Tiefschwarz), alle anderen RAL-Farben auf Anfrage

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfaldivia-speed-folding-gate
    • ProduktfamilieSwing Gates
    • ProduktgruppeFaldivia
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialFeuerverzinkt
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Afrika