Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BETAFENCE Plasitor + Round Post
BETAFENCE Plasitor + Round Post
BETAFENCE Plasitor + Round Post
BETAFENCE Plasitor + Round Post
    Betafence

    BETAFENCE Plasitor + Round Post

    3.5 von 5 Sternen3.5(51 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Hergestellt in Europa

    PLASITOR
    Plastifizierte Geweberollen

    Das Zaunsystem Plasitor ® ist formstabil und gleichzeitig elastisch. Es besteht aus einem Drahtgeflecht mit Rautenmuster, das eine flexible Installation gewährleistet.

    Vermögen :
    - Behält Form und Elastizität
    - Lange Lebensdauer
    - Unterstützung für Kletterpflanzen

    GITTERGEWEBE

    Plasitor besteht aus hartem Stahldraht mit gewebtem Netz. Das Netz hat ein Rautenmuster von 50 mm.

    TORE

    Die gewebten Plasitor-Rollen können durch eine Reihe von High-Tech-Toren des Typs Fortinet oder Robusta ergänzt werden: einfache und doppelte Flügel- und Schiebetore.

    BESCHICHTUNGSTECHNIK UND FARBEN

    Die Stahldrähte der Plasitor-Geweberolle sind verzinkt und anschließend kunststoffbeschichtet.

    Farben

    Zaun :
    Für Draht 2.00/3.00: Schwarz 3090 & Grün BF6073 oder BF6015 (nur für die Niederlande)
    Für Draht 1,80/2,70: Nur grün BF6073
    Beiträge :
    Grün RAL 6005 - Schwarz RAL 9005 (nur bei einigen Typen)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerplasitor-round-post
    • ProduktfamilieFencing rolls
    • ProduktgruppePlasitor
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Afrika