Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BETAFENCE TruView Landmark
BETAFENCE TruView Landmark
BETAFENCE TruView Landmark
    Betafence

    BETAFENCE TruView Landmark

    Google-Übersetzung,

    PLATTEN

    TruView-Paneele werden unter Verwendung einer einzigartigen internen mechanischen Latten-zu-Schienen-Konstruktion hergestellt.
    Dies eliminiert Lattenrasseln oder Entfernungen, die bei anderen Produkten zu finden sind. Dieses einzigartige Design ermöglicht es den Paneelen, Änderungen in der Neigung zu folgen.

    - Panelbreite ist 8 Fuß
    - Die Plattenhöhe ist in 4 und 6 Fuß vorhanden
    - Landmark-Stil: Rail-Top

    ROHRPFOSTEN

    TruView-Paneele werden mit Stahlrohrpfosten kombiniert.

    Dimension 2" quadratisch x 14 ga.

    Jedes Paneel wird mit hochfesten Stahlklammern an Pfosten befestigt:
    - U-Halterung
    - Rundum-Halterung

    BESCHICHTUNGSTECHNOLOGIE UND FARBE

    Unser TruView-Produkt durchläuft einen mehrstufigen Anwendungsprozess, um eine hervorragende Polyester-Pulverbeschichtung zu erzeugen. Dies bietet einen besseren Korrosionsschutz und UV-beständigen Schutz, damit Ihr Zaun jahrelang gut aussieht.
    Das TruView-System wird durch eine 20-jährige eingeschränkte Garantie abgesichert.

      Technische Spezifikation
      • Referenznummertruview-landmark
      • ProduktfamilieMetal Fence Panel
      • ProduktgruppeTruview
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2021-08-13
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialStahl
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      USA