Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Voltera® A Series, A 600.2 Compact 2-Channel Amplifier
Voltera® A Series, A 600.2 Compact 2-Channel Amplifier
    Biamp

    Voltera® A Series, A 600.2 Compact 2-Channel Amplifier

    Google-Übersetzung,

    Der Voltera A 600.2 ist ein kompakter zweikanaliger Half-Rack-Leistungsverstärker mit einer Gesamtausgangsleistung von 600 Watt. Die Verstärkerkanäle können individuell ausgewählt werden, um 300 Watt pro Kanal an 4 Ohm, 8 Ohm, 70 V oder 100 V zu treiben. Power Sharing wird ebenfalls unterstützt, sodass bis zu 600 Watt von jedem Kanal geliefert werden können. Die Energy Star-Zertifizierung stellt sicher, dass diese Verstärker weniger Strom verbrauchen, ohne Kompromisse bei der leistungsstarken Klangverteilung und -verstärkung einzugehen.

    Der Voltera A 600.2-Verstärker entspricht dem United States Trade Agreement Act (TAA) und kann daher in die Verkaufsangebote von GSA-Schedule-Auftragnehmern für die US-Bundesregierung aufgenommen werden.

    • Energy Star-zertifiziert
    • 600 Watt Gesamtleistung
    • 2 Kanäle
    • Flexibles Ausgangskanaldesign, das 100 V, 70 V, 8 Ohm oder 4 Ohm pro Kanal unterstützt
    • Jeder Kanal kann bis zu 600 Watt liefern (doppelte symmetrische Leistung)
    • Mit dem mitgelieferten Montagezubehör ermöglicht das halbbreite Design die Einzel- oder Tandemmontage in 1 HE oder die Montage an verschiedenen anderen Orten, einschließlich unter Tischen, an Wänden, hinter Bildschirmen/Monitoren, in Decken und auf Regalen in Anrichten 1
    • Die standardmäßige Eingangsempfindlichkeit von 4 dBu unabhängig von der Last bedeutet, dass es problemlos mit jeder Quelle betrieben werden kann
    • Beinhaltet manuelle Konfiguration pro Kanal: Modusschalter für Lo/Hi-Z, Hochpassfilter und Optionen zur Verstärkungsanpassung. Gain Trim 2 kann sowohl die Verstärkung als auch die Leistung um bis zu 3 dB steigern
    • Die für die Hochleistungsfähigkeit erforderlichen internen Lüfter sind thermisch gesteuert und unterstützen den Flüstermodus für den Normalbetrieb
    • Enthält Tesira-Verarbeitungsblöcke für geeignete Biamp-Lautsprecher
    • Automatischer Standby-Modus
    • CE-gekennzeichnet, UL-gelistet und RoHS-konform
    • Abgedeckt durch die fünfjährige Garantie von Biamp Systems
    • Konform mit dem US Trade Agreement Act (TAA)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummera-600-2-amplifier
    • ProduktfamilieVoltera
    • ProduktgruppeAmplifiers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio amplifiers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 23 11
    • OmniClassTitelStereo Amplifiers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit