Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Parlé™ VBC 2500 Conferencing Video Bar
Biamp

Parlé™ VBC 2500 Conferencing Video Bar

Google-Übersetzung,

Parlé VBC 2500 ist eine All-in-One-Konferenzbar mit Biamp Audio Intelligence und Biamp Video Intelligence, um erstklassige AV-Erlebnisse für kleine und mittlere Konferenzräume zu bieten. Mit integriertem AEC und NRD verwendet der VBC 2500 ein 27-Mikrofon-Array und die Biamp Beamtracking™-Technologie, um Gespräche aus dem gesamten Raum aktiv zu verfolgen und intelligent zu mischen. Zwei intelligente Lautsprecher verwenden Verzerrungskompensation und dynamische Bassverbesserungstechnologie, um raumfüllenden Klang mit hervorragender Sprachwiedergabe zu erzeugen.

Parlé VBC 2500 enthält eine 4k-Weitwinkelkamera, die für Konferenzraumumgebungen entwickelt wurde. Die Kamera verfügt über eine hochwertige Optik, um das Streamen von kristallklarem Video mit 2160p bei 30 fps zu ermöglichen. Der VBC 2500 verwendet die Auto-Framing-Technologie, um Besprechungsteilnehmer zu identifizieren und Fokus und Zoom anzupassen, um die Teilnehmer im Blick zu behalten.

Der VBC 2500 ist außerdem mit der bahnbrechenden Launch-Funktion von Biamp ausgestattet. Mit Launch wird die akustische Leistung des Raums auf Knopfdruck analysiert und optimiert, wodurch es einfach wird, außergewöhnliche Erlebnisse in Ihrer gesamten Organisation konsistent bereitzustellen.

Parlé VBC 2500 kann mit einer einzigen USB-Verbindung direkt an ein UC-System angeschlossen oder für ein BYOD-System mit einem Devio SCR-10 gekoppelt werden.

Spezifikation
    • Beamtracking technology actively tracks and intelligently mixes conversations
    • Deep learning noise reduction algorithm for clear voice reproduction
    • Low distortion smart speakers
    • Biamp Launch for one touch automatic tuning
    • LED indications for mute status and camera activity
    • Wide angle 4k camera that can stream 2160p @ 30fps
    • Electronic Pan/Tilt/Zoom with 5x zoom
    • Auto framing technology to keep participants in frame
    • Automatic privacy shutter
    • Table, wall, and display mount options available

    Keywords: parlé, vbc 2500, all-in-one, conference bar, conferencing av bar, video bar, conferencing video bar, conference room, audio intelligence, video intelligence, parle, vbc2500, 2500, camera,

Technische Spezifikation
  • Referenznummervbc-2500_conferencing-bar
  • ProduktfamilieParlé
  • ProduktgruppeConferencing Bars
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit