Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ACPL Volume Control Panel with Local Input for SDQ5PIR
Biamp

ACPL Volume Control Panel with Local Input for SDQ5PIR

Google-Übersetzung,

ACPL ist eine kabelgebundene Fernbedienung mit lokalem Eingang für den aktiven Lautsprecher SDQ5PIR. Dieses Audio-Bedienfeld lässt Sie die Sorgen vergessen, die mit der Verwendung von Audio in öffentlichen Räumen verbunden sind, die fast stündlich von verschiedenen Personen genutzt werden. Keine gestohlenen oder verlorenen Fernbedienungen mehr, keine Batterieprobleme mehr und keine Sorgen wegen Sonnenlicht, das den IR-Empfänger stört.

Der ACPL hat eine Front aus gebürstetem Aluminium, die sich in jeden Einrichtungsstil einfügt. Das Fernbedienungspanel kann den SDQ5PIR ein- oder ausschalten, hat eine Lautstärkeregelung oder direkte Stummschaltung. Eine Power-Anzeige-LED zeigt den Power-Status der Aktivlautsprecher an. Die Verbindung zum Aktivlautsprecher erfolgt über ein CAT5-Kabel, das auch die Stromversorgung übernimmt.

Es gibt einen wählbaren MIC-Eingang (Klinke) für Mikrofone und einen Stereo-Line-Eingang (Mini-Klinke) für Laptops oder persönliche Audiogeräte. Speziell für diese Laptops und MP3-Player hat ACPL eine erhöhte Eingangsempfindlichkeit. Zur besseren Sprachverständlichkeit und zur Vermeidung von „Plopp“-Geräuschen befindet sich am MIC-Eingang ein Low-Cut-Filter.

Zur einfachen Montage stehen zwei Unterputzdosen zur Verfügung: E-MODIN für Trockenbauwände und N-MODIN für Ziegelwände.

Spezifikation
  • Keywords: acpl, volume control, panel, local input, sdq5pir, wired remote control, active speaker, audio control panel,

Technische Spezifikation
  • Referenznummeracpl_commercial-audio-control-interface
  • ProduktfamilieCommercial Audio
  • ProduktgruppeCommercial Audio Control Interfaces
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kontrollelemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit