Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Parlé™ TCM-XA AVB Beamtracking™ Ceiling Microphone & PoE+ Amplifier
Biamp

Parlé™ TCM-XA AVB Beamtracking™ Ceiling Microphone & PoE+ Amplifier

Google-Übersetzung,

Das Parlé TCM-XA ist ein flaches AVB-Deckenmikrofon und ein PoE+-Verstärker (IEEE 802.3at Klasse 4, 30 W) zur Verwendung in Tesira-Systemen. Jedes Mikrofon besteht aus einer Netzwerkbox und einem Deckenmikrofon und verfügt über Beamtracking-Technologie mit vier 90-Grad-Zonen, die eine vollständige 360-Grad-Abdeckung des Besprechungsraums bieten. Jede Netzwerkbox verfügt über ein eigenes digitales Signalverarbeitungsmodul und wird mit einem zusätzlichen RJ-45-Anschluss zum Hinzufügen eines optionalen TCM-XEX geliefert. Pro Netzwerkbox sind maximal zwei Mikrofone erlaubt (ein TCM-X oder TCM-XA mit TCM-XEX). Der 2-Kanal-PoE+-Verstärker verfügt über einen internen Limiter, wählbare Leistung und einen Burst-Modus zur Verarbeitung von Spitzensignalen.

Spezifikation
    • Measures 5.90 inches (150mm) in diameter
    • Uses only one channel of AEC per mic
    • Network box includes DSP for Beamtracking and a PoE+ amplifier:
      • Two channels
      • Burst mode to handle peak loads; supports up to 40W (4O) or 30W (8O) per channel
      • Software-selectable power vs. channel count
      • Includes internal limiter function

    • Beamtracking technology works out-of-box without any lobe aiming or room mapping
    • Single cable connection via CAT cable
    • LED mute status indicator
    • Available in either black or white
    • Evaluated to the requirements of UL 2043 and is suitable for use in air handling spaces
    • Additional RJ-45 connection
    • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

    Keywords: tesira, parle, tesira parle, parle microphone, parle microphones, microphones, microphone, mics, beamtracking, beam tracking, beamtracking microphone, beamtracking microphones, parle beamtracking, parle beam tracking, parle tcm-xa, parle tcmxa, parle tcm xa, parle tcm, tcm, tcm-xa, tcm xa, tcmxa, ceiling, ceiling microphone, ceiling mic, ceiling microphones, ceiling mics, parle ceiling, parle tcm-xa ceiling, parle tcm ceiling, parle tcm xa ceiling, parlé, tesira parlé, parlé microphone, parlé microphones, parlé beamtracking, parlé beam tracking, parlé tcm-xa, parlé tcmxa, parlé tcm xa, parlé tcm, tcm, tcm-xa, tcm xa, tcmxa, parlé ceiling, parlé tcm-xa ceiling, parlé tcm ceiling, parlé tcm xa ceiling, tesira, parle, tesira parle, parle microphone, parle microphones, microphones, microphone, mics, beamtracking, beam tracking, beamtracking microphone, beamtracking microphones, parle beamtracking, parle beam tracking, parle tcm-x, parle tcmx, parle tcm x, parle tcm, tcm, tcm-x, tcm x, tcmx, ceiling, ceiling microphone, ceiling mic, ceiling microphones, ceiling mics, parle ceiling, parle tcm-x ceiling, parle tcm ceiling, parle tcm x ceiling, tesira, parlé , tesira parlé, parlé microphone, parlé microphones, parlé beamtracking, parlé beam tracking, parlé tcm-x, parlé tcmx, parlé tcm x, parlé tcm, tcm, tcm-x, tcm x, tcmx, parlé ceiling, parlé tcm-x ceiling, parlé tcm ceiling, parlé tcm x ceiling, tesira, parle, tesira parle, parle microphone, parle microphones, microphones, microphone, mics, beamtracking, beam tracking, beamtracking microphone, beamtracking microphones, parle beamtracking, parle beam tracking, parle tcm-xa, parle tcmxa, parle tcm xa, parle tcm, tcm, tcm-xa, tcm xa, tcmxa, ceiling, ceiling microphone, ceiling mic, ceiling microphones, ceiling mics, parle ceiling, parle tcm-xa ceiling, parle tcm ceiling, parle tcm xa ceiling, tesira, parlé , tesira parlé, parlé microphone, parlé microphones, parlé beamtracking, parlé beam tracking, parlé tcm-xa, parlé tcmxa, parlé tcm xa, parlé tcm, tcm, tcm-xa, tcm xa, tcmxa, parlé ceiling, parlé tcm-xa ceiling, parlé tcm ceiling, parlé tcm xa ceiling, tesira, parle, tesira parle, parle microphone, parle microphones, microphones, microphone, mics, beamtracking, beam tracking, beamtracking microphone, beamtracking microphones, parle beamtracking, parle beam tracking, parle tcm-x, parle tcmx, parle tcm x, parle tcm, tcm, tcm-x, tcm x, tcmx, ceiling, ceiling microphone, ceiling mic, ceiling microphones, ceiling mics, parle ceiling, parle tcm-x ceiling, parle tcm ceiling, parle tcm x ceiling, tesira, parlé , tesira parlé, parlé microphone, parlé microphones, parlé beamtracking, parlé beam tracking, parlé tcm-x, parlé tcmx, parlé tcm x, parlé tcm, tcm, tcm-x, tcm x, tcmx, parlé ceiling, parlé tcm-x ceiling, parlé tcm ceiling, parlé tcm x ceiling, plenum,

Technische Spezifikation
  • Referenznummerparle-tcm-xa_parle-microphone
  • ProduktfamilieParlé
  • ProduktgruppeParlé Microphones
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit