Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Apprimo Touch 10 Touch Panel
Biamp

Apprimo Touch 10 Touch Panel

Google-Übersetzung,

Das Apprimo Touch 10 ist ein 10-Zoll-Touchpanel für jeden Raum, der eine komplexere Steuerung erfordert und gleichzeitig eine stilvolle und diskrete Schnittstelle ist, die in jede Art von Innenarchitektur passt. Es wird über PoE mit Strom versorgt und enthält PIR-Sensoren, die den Bildschirm automatisch einschalten und die Bildschirmhelligkeit basierend auf der Umgebungshelligkeit des Raums anpassen. Die Benutzeroberfläche ist mit der Project Designer-Software vollständig konfigurierbar, die mehrere Themen und anpassbare Vorlagen zur Auswahl enthält. Der Apprimo Touch 10 wird von einem separaten Impera-Controller betrieben, sodass Sie eine Lösung anpassen können, die perfekt auf die Kundenanforderungen abgestimmt ist.

Spezifikation
    • 10” capacitive touch LCD interface
    • Scratch-resistant glass
    • Several UI design templates and themes available in Project Designer software
    • Customizable user interface to fit customers’ control requirements and corporate identity
    • Fits standard single gang US, EU, and DK back boxes
    • Screen turns on automatically as someone approaches
    • Display brightness can adjust automatically to the ambient light level
    • Magnetic wall plate for easy installation
    • PoE powered (IEEE 802.3at Class 3, 15W) for simple, single CAT5e/CAT6 cable installation
    • Firmware can be updated via mini USB port
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty
    • Wall mounted in standard single gang box, with optional tabletop stand accessory sold separately

    Keywords: apprimo, apprimo touch, touch panel, touch 10,

Technische Spezifikation
  • Referenznummerapprimo-touch-10_touch-panel
  • ProduktfamilieApprimo
  • ProduktgruppeTouch Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
  • UNSPSCCode391215
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_86_88
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTouch panels
  • Klassifizierung40 63 00
  • Format2014TitelControl System Equipment
  • OmniClassNummer23-27 13 13
  • OmniClassTitelBuilding Control Systems
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit