Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALINP Active Local Input Panel
ALINP Active Local Input Panel
    Biamp

    ALINP Active Local Input Panel

    Google-Übersetzung,

    In vielen Anwendungen kann eine lokale Eingabesteuerung ein sinnvolles und vor allem zeitsparendes Produkt sein. Keine komplexen Geräte mit mehreren zu steuernden Tasten – einfach anschließen und die Lautstärke regeln, nicht mehr und nicht weniger!

    Gerade in Räumen, in denen sehr oft eine Musikquelle oder ein Mikrofon verwendet wird, spielt der ALINP seine Rolle. Denken Sie an Klassenzimmer, in denen jede Stunde ein anderer Lehrer das Klassenzimmer nutzt und seinen Laptop anschließen möchte, oder an Besprechungsräume, in denen regelmäßig Präsentationen gehalten werden. Was ist mit Multifunktionsräumen, Bars, Restaurants oder Banketträumen? Mit dem ALINP können Sie Ihr Gerät im Handumdrehen verbinden!

    Das ALINP ist ein Wandbedienfeld mit lokalem Eingang, das den Anschluss einer Musikquelle und/oder eines dynamischen Mikrofons ermöglicht. Die angeschlossene Musikquelle (über Stereo-Line-In intern auf Mono summiert) und das Mikrofon (über XLR-Eingang) haben eine individuelle Lautstärkeregelung. Der eingebaute Mikrofonvorverstärker und der hochwertige Eingangsübertrager (zur Vermeidung von Brummschleifen) garantieren eine außergewöhnliche Audioqualität. Der Line- und der Mikrofoneingang werden automatisch zusammengemischt, sodass nur ein Eingang an Ihrem Vorverstärker oder Mischverstärker verwendet wird. Der XLR-Mikrofoneingang liefert keine Phantomspeisung.

    Spezifikation
    • Keywords: alinp, active local input panel, local input panel, input panel, panel, local input, connect music source, microphone, dynamic, stereo line-in, xlr-input, xlr, input, standard in-wall box, e-modin, n-modin,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeralinp_commercial-audio-control-interface
    • ProduktfamilieCommercial Audio
    • ProduktgruppeCommercial Audio Control Interfaces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kontrollelemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit