Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tesira® EX-OUT, 4-Channel Input and Output Expanders
Tesira® EX-OUT, 4-Channel Input and Output Expanders
    Biamp

    Tesira® EX-OUT, 4-Channel Input and Output Expanders

    Google-Übersetzung,
    Das Tesira EX-OUT ist eine Half-Rack-Expanderbox zur Verwendung mit AVB-fähigen Tesira-Geräten der Serverklasse. Der EX-OUT ist ein 4-Kanal-Mikrofon- oder Line-Pegel-Audioausgangs-Expander. Der Expander kommuniziert mit dem Tesira AVB-Netzwerk für Audionetzwerke, Konfiguration und Steuerung und wird über PoE+ mit Strom versorgt.
    Spezifikation
      • Four channels of balanced mic or line level output
      • -100 to +12dB fader range for level
      • Signal invert for reverse polarity
      • Selectable full-scale output reference level (24dBu, 18dBu, 12dBu, 6dBu, 0dBu, -31dBu) for best interface/performance
      • Audio and control networking over AVB/TSN
      • Powered by PoE+
      • Plug-in barrier strip connectors
      • Front panel LEDs for device status indications
      • Half-rack chassis
      • RoHS compliant and AES grounded
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, tesira ex, ex, tesira ex-out, ex-out, tesira ex out, ex out, tesira exout, exout, out, tesira out

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertesira-ex-out_expander
    • ProduktfamilieTesira
    • ProduktgruppeExpanders
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik