Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Biamp BMA 360D-I White Ceiling Tile Microphone
Biamp BMA 360D-I White Ceiling Tile Microphone
Biamp BMA 360D-I White Ceiling Tile Microphone
Biamp BMA 360D-I White Ceiling Tile Microphone
Biamp BMA 360D-I White Ceiling Tile Microphone
    Biamp

    Biamp BMA 360D-I White Ceiling Tile Microphone

    Google-Übersetzung,

    Das BMA 360D-I ist ein Deckenmikrofon-Array der nächsten Generation, das für die natürliche und detailgetreue Audioaufnahme in modernen Konferenz- und Kollaborationsräumen entwickelt wurde.

    Das Deckeneinbaumikrofon BMA 360D-I wurde für herausragende Audioleistung und flexible Gestaltungsmöglichkeiten in modernen Konferenzumgebungen entwickelt. Dank ultrabreitbandiger, frequenzinvarianter Beamforming-Technologie liefert es eine gleichmäßige Abstrahlcharakteristik und einen einheitlichen Verstärkungsverlauf über den gesamten Sprachfrequenzbereich und gewährleistet so eine natürliche und verständliche Sprachübertragung für alle Teilnehmer.

    Ein Array aus 121 Mikrofonelementen gibt reines, unverarbeitetes Beam-Audio über einzelne Dante-Kanäle aus und ermöglicht Systementwicklern so die volle Kontrolle über die Signalverarbeitung im DSP. Ein separater, intelligent geschalteter Ausgang sorgt für eine optimierte Mischung der aktiven Sprecher und beinhaltet fortschrittliche Audioverbesserungen wie Echounterdrückung, Rauschunterdrückung und Pegelregelung für verbesserte Klarheit und Verständlichkeit.

    Mit Unterstützung für bis zu 12 Strahlen in voreingestellten oder benutzerdefinierten Strahlmustern lässt sich die BMA 360D-I an unterschiedlichste Raumaufteilungen und Anwendungsfälle anpassen. Diese Flexibilität macht sie ideal für Konferenzräume, Schulungsräume und Umgebungen, die Sprachverstärkung oder Kameratracking erfordern.

    Die BMA 360D-I ist für Standard-Deckenraster von 600 mm x 600 mm konzipiert und ermöglicht eine saubere, unauffällige Installation bei gleichzeitig vereinfachter Inbetriebnahme. Durch die Kombination von fortschrittlicher Beamforming-Leistung mit offener Dante-Interoperabilität bietet sie eine skalierbare, zukunftssichere Lösung für Unternehmen, die in ihren Kollaborationsräumen hochwertige und flexible Audioaufnahmen realisieren möchten.

    Hauptmerkmale

    • Liefert natürliche Sprachaufnahmen in voller Klangtreue – die ultrabreitbandige, frequenzinvariante Beamforming-Technologie sorgt für gleichbleibende Klangqualität über alle Strahlen und Frequenzen hinweg.
    • Ermöglicht eine präzise und flexible Audioabdeckung – 12 konfigurierbare Abstrahlcharakteristiken unterstützen sowohl Standard-Raumlayouts als auch individuelle Designs.
    • Vereinfachte Integration mit modernen DSP-Systemen – natives Dante-Audio liefert individuelle Beam-Ausgänge und einen intelligent geschalteten Mix für maximale Designflexibilität.
    • Gewährleistet optimale Aufnahme aktiver Sprecher – die intelligente Ausgangsumschaltung wählt dynamisch die beste Kombination von Stimmen mit integrierter Audioverbesserung aus.
    • Gleichbleibende Leistung im gesamten Raum gewährleisten – eine einheitliche Verstärkungsregelung sorgt für einen ausgewogenen Klang unabhängig von der Position der Teilnehmer.
    • Unterstützt fortschrittliche Raumanwendungen – ideal für Konferenzen, Kameraverfolgung und Sprachverstärkung.
    • Optimierte Montage in Standard-Deckenraster – passend für 600 mm x 600 mm große Deckenplattenöffnungen.
    • Ermöglicht skalierbares, zukunftssicheres Systemdesign – interoperabel mit jedem Dante-fähigen DSP für flexible, herstellerunabhängige Implementierungen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbiamp-bma-360d-i-white-ceiling-tile-microphone
    • ProduktfamilieMicrophones
    • ProduktgruppeCeiling Tile
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-09
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • ETIM-CodeEC000070
    • ETIM-NameMicrophone
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_06_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMicrophones
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 11
    • OmniClassTitelMicrophones
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit