Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cambridge PI-AE Qt Active Emitter Power Injector
Cambridge PI-AE Qt Active Emitter Power Injector
Cambridge PI-AE Qt Active Emitter Power Injector
    Biamp

    Cambridge PI-AE Qt Active Emitter Power Injector

    Google-Übersetzung,

    Der Qt Active Emitter Power Injector kombiniert Gleichstrom vom Active Emitter Power Supply mit dem Audiosignal vom QtPro-Modul.

    Der Active Emitter Power Injector kombiniert die Gleichstromversorgung des Active Emitter Power Supply mit dem Audiosignal des QtPro-Moduls, um ein aktives Signal für den Qt® Active Emitter bereitzustellen. Er verfügt über zwei Ausgänge, an die jeweils bis zu 25 Qt Active Emitter angeschlossen werden können. Der Active Emitter Power Injector kann am Kopfende oder im Plenum montiert werden und passt in ein Standard-4x4-Elektrogehäuse.

    • Kombiniert Gleichstrom vom aktiven Emitter-Netzteil und ein Signal von einem QtPro-Steuermodul.
    • Zwei Ausgangsanschlüsse unterstützen jeweils bis zu 25 Qt-Aktivemitter.
    • Kann am Kopfende montiert oder im Plenum platziert werden
    • Passt in ein Standard-4x4-Elektrogehäuse
    • 5 Jahre Garantie
    • Entspricht dem US-Handelsabkommensgesetz (TAA)
    • Met arbeitet mit den WELL-Lizenzkriterien für Schallmaskierung zusammen.
    Spezifikation
    • GENERAL
      Height1.25 inches (32 mm)
      Width2.75 inches (70 mm)
      Depth3.75 inches (95 mm)
      Weight4.6 oz. (130 g)
      POWER
      Power InputInput Connectors
      Signal: RJ-45
      Power: 2 Conductor Captive Screw (12 to 24 AWG)
      Auxiliary Power: 2.5 x 6.5mm Barrel Jack, center positive
      Signal Input Voltage: 9VAC Maximum
      Nominal DC Input Voltage: 36VDC
      Maximum DC Input Current: 3.7A
      DC Input Reverse Polarity Protection: Auto recovery
      Power OutputOutput Connectors
      Signal + Power: 2 RJ-45
      Power: 2 Conductor Captive Screw (12 to 24 AWG)
      Maximum DC Output Current: 1.85A each output
      Output Overload/Short Circuit Protection: Auto recovery
      CERTIFIED SOLUTIONS
      TAA CompliantTAA Compliant
      COMPLIANCE
      Certifications

      ETL Listed (USA)
      Met Works with WELL licensing criteria for sound masking

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercambridge-pi-ae-qt-active-emitter-power-injector
    • ProduktfamilieCambridge
    • ProduktgruppeMasking Generators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-16
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit