Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cambridge PS-AE-3 Active Emitter power supply
Cambridge PS-AE-3 Active Emitter power supply
Cambridge PS-AE-3 Active Emitter power supply
    Biamp

    Cambridge PS-AE-3 Active Emitter power supply

    Google-Übersetzung,

    Stromversorgung mit aktivem Emitter.

    • Versorgt den aktiven Emitter über den aktiven Emitter-Leistungsinjektor mit Gleichstrom.
    • Entspricht dem US-Handelsabkommensgesetz (TAA)
    • Met arbeitet mit den WELL-Lizenzkriterien für Schallmaskierung zusammen.
    • 5 Jahre Garantie


    Spezifikation
    • GENERAL
      Height2.5 inches (64 mm)
      Width5 inches (127 m 12.5 inches (317 mm)m)
      Depth12.5 inches (317 mm)
      Weight3.8 lbs. (1.7 kg)
      ENVIRONMENTAL
      Ambient Operating Temperature Range40 - 90° F (4 – 32° C)
      Humidity40-90% relative humidity (non-condensing)
      Altitude0-6,600 ft (0-2000m) MSL
      POWER
      PowerNo load power consumption: 0.5 Watts maximum
      Peak in-rush current: 15/30A
      Efficiency: 88%
      Power Input100-240V, 4.0A auto switching

      Power Output36VDC ± 10% 8.9A maximum
      Output Connectors:
      Type: 2 Conductor Captive Screw (12 to 24 AWG)
      Quantity: 3
      Maximum DC Output Current: 2.9A maximum (each output)
      Output Overload/Short Circuit Protection: Auto recovery
      Front Panel Indicator(s)Power (Green LED) for each output
      CERTIFIED SOLUTIONS
      TAA CompliantTAA Compliant
      COMPLIANCE
      CertificationsFCC Part 15B (USA)
      ETL Listed (USA)
      CSA Listed (Canada)
      CE Marked (Europe)
      RoHS Directive (Europe)
      Met Works with WELL licensing criteria for sound masking
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercambridge-ps-ae-3-active-emitter-power-supply
    • ProduktfamilieCambridge
    • ProduktgruppeMasking Generators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-16
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit