Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CM1008 8" Two-Way Loudspeaker
CM1008 8" Two-Way Loudspeaker
    Biamp

    CM1008 8" Two-Way Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    Der eingebaute niederohmige Zwei-Wege-Lautsprecher CM1008 kann mit einem Standard-HiFi- oder professionellen Verstärker verwendet werden. Es bietet Ihnen einen kraftvollen, transparenten und warmen Klang, der das gesamte Frequenzband abdeckt, wodurch sich dieser Lautsprecher für die Übertragung von Musik mit höherer Lautstärke eignet.

    Das Gehäuse des CM1008 ist aus hochwertigem ABS gefertigt. Es verfügt über einen 1-Zoll-Hochtöner und einen verstärkten 8-Zoll-Tieftöner aus Polypropylen, wodurch er feuchtigkeitsbeständig ist (IP54). Der Grill besteht aus Aluminium, wodurch der CM1008 für den Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet ist.

    Der Lautsprecher ist dank seines einfachen Schnellmontagesystems mit 3 Schrauben einfach zu installieren. Diese Schrauben sind hinter dem Lautsprechergitter verborgen, was dem Lautsprecher ein modernes und markantes Design verleiht.

    Dieser Lautsprecher wurde jetzt mit einem neuen Quick-Fix-Anschluss für eine noch schnellere und einfachere Installation aktualisiert.

    Die CM1008 Lautsprecher können in jeder Farbe lackiert werden.

    Spezifikation
    • Keywords: cm1008, two-way, built-in, low impedance, 8', 8 inch, ceiling, loudspeaker, loud speaker, speaker, black, white, quick mount, apart,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercm1008_commercial-loudspeakers-ceiling
    • ProduktfamilieCommercial Loudspeakers
    • ProduktgruppeCommercial Loudspeakers Ceiling
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit