Die wetterfesten Lautsprecher der I-SERIE Subwoofer 800 bieten hervorragende akustische Leistung, modulare Flexibilität und elegante Ästhetik für moderne Veranstaltungsorte. Die Subwoofer der I-SERIE wurden entwickelt, um die Ziele von Systemintegratoren und Beratern sowohl akustisch als auch mechanisch zu unterstützen. Sie bieten eine breite Palette an Größen und Fähigkeiten, die speziell an die Anforderungen jedes modernen Veranstaltungsortes angepasst werden können.
Jedes Gehäuse wurde sorgfältig entworfen, um passende Gesichtsbreiten und Aufhängungspunkte für eine nahtlose Integration in geflogene Arrays mit Fullrange-Modellen der I-SERIE bereitzustellen, wenn eine zusätzliche LF-Verlängerung benötigt wird.
Der IS8-215WR ist ein kompakter, direkt abstrahlender Subwoofer mit großen, ausgewogenen Öffnungen, die eine optimale Gehäuseabstimmung und eine gleichmäßige Luftdruckverteilung auf den Treiberkegel bieten, Verzerrungen reduzieren und die Langlebigkeit des Systems verlängern. Die Treiber werden in einzelne Luftvolumina innerhalb des Gehäuses geladen, wodurch ihre Leistung voneinander isoliert wird. Diese Anordnung bietet nicht nur zusätzlichen Schutz für die Treiber im Falle eines Ausfalls, sondern ermöglicht dem Designer auch die Implementierung gerichteter Subwoofer-Techniken, wie z.
VERSTÄRKTE LAUTSPRECHER-CONTROLLER
Community ALC3202D wird für dieses Produkt empfohlen. ALC-Konfigurationen mit höherer Leistung können sicher verwendet werden