Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CM6E 6.5" Dual Cone Loudspeaker, White
Biamp

CM6E 6.5" Dual Cone Loudspeaker, White

Google-Übersetzung,

CM6E ist ein eingebauter 6,5-Zoll-100-Volt-Doppelkonus-Lautsprecher, der für fast jede Installation geeignet ist. Dieser preisgünstige Lautsprecher liefert eine laute und klare Klangwiedergabe. Der CM6E verfügt über mehrere Leistungsanzapfungen (6 – 3 – 1,5 Watt) und ist der ideale Lautsprecher für die Verteilung von Mikrofonrufen und Hintergrundmusik.

Das Gehäuse besteht aus hochwertigem ABS. Der Grill besteht aus Stahl und der Lautsprecher verfügt über einen 6,5-Zoll-Papier-Doppelkonus-Tieftöner. Der Lautsprecher ist durch sein einfaches Schnellmontagesystem mit 3 Schrauben einfach zu installieren. Die CM6E Lautsprecher können in jeder Farbe lackiert werden.

Spezifikation
  • Keywords: cm6e, dual cone, loudspeaker, loud speaker, speaker, 6.5', 6.5 inch, abs, 100 volt, sound reproduction, microphone, call, background music, paint,

Technische Spezifikation
  • Referenznummercm6e_commercial-loudspeakers-ceiling
  • ProduktfamilieCommercial Loudspeakers
  • ProduktgruppeCommercial Loudspeakers Ceiling
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers