Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CMAR6-W 6" Two-Way Built-in Marine Speaker 8 ohms/60W
Biamp

CMAR6-W 6" Two-Way Built-in Marine Speaker 8 ohms/60W

Google-Übersetzung,

Der CMAR6-W ist ein chlor- und salzwasserfester 6,5-Zoll-Zweiwegelautsprecher. Dieser Marinelautsprecher wurde speziell entwickelt, um selbst unter den schwierigsten, feuchtesten und heißesten Bedingungen hervorragenden Klang und Effizienz zu bieten.

Das Vollkunststoffgehäuse und das Edelstahlgitter des CMAR6-W Lautsprechers sind eine absolute Garantie gegen Rost und erlauben den Einsatz bei Temperaturen bis 95°C. Ideal für den Einsatz in Yachten, Kreuzfahrtschiffen oder Saunen.

Wir haben die besten Qualitätskomponenten mit strengen technischen Spezifikationen kombiniert, was zu einem Lautsprecher führt, der sowohl Langlebigkeit als auch einen großartigen Klang bietet.

Die CMAR Marine-Serie ist in 5,25' (CMAR5-W), 6,5' (CMAR6-W) und 8' (CMAR8-W) erhältlich, sodass es immer einen Lautsprecher gibt, der genau zu Ihren Bedürfnissen passt!

Spezifikation
  • Keywords: cmar6-w, cmar6, 6', 6 inch, 6.5', 6.5 inch, two-way, two way, 2 way, 2-way, marine, speaker, loudspeaker, loud speaker, chlorine, salt water, yachts, cruise ships, sauna, humid, hot condition, music, announcement, ip65, boat, ship,

Technische Spezifikation
  • Referenznummercmar6-w_commercial-loudspeakers-ceiling
  • ProduktfamilieCommercial Loudspeakers
  • ProduktgruppeCommercial Loudspeakers Ceiling
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers