Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CMX20T 8" Two-Way Loudspeaker, White
CMX20T 8" Two-Way Loudspeaker, White
    Biamp

    CMX20T 8" Two-Way Loudspeaker, White

    Google-Übersetzung,

    Der eingebaute Zwei-Wege-Lautsprecher CMX20T erzeugt einen warmen und tiefen Klang, ideal für Sprache und Musik. Der CMX20T-Lautsprecher verfügt über einen 8-Zoll-Tieftöner aus verstärktem Polypropylen und einen 1-Zoll-Hochtöner. Durch diesen verstärkten Tieftöner ist der Lautsprecher sehr verzerrungsarm. Dadurch eignet sich der CMX20T sehr gut für die Verteilung von Mikrofonanrufen und Hintergrundmusik bei höherer Lautstärke.

    Das Gehäuse besteht aus hochwertigem ABS. Der Woofer besteht aus verstärktem Polypropylen mit Gummirand und ist somit feuchtigkeitsbeständig. Das Aluminiumgitter macht CMX20T feuchtigkeitsbeständig und für den Einsatz in Badezimmern und Küchen geeignet.

    Bei 16-Ohm-Verwendung können Sie bis zu 4 Lautsprecher parallel an jedem Kanal eines Standard-4-Ohm-Verstärkers anschließen. Für den 100-Volt-Einsatz ist der CMX20T mit einem hochwertigen 20 Watt 100-Volt-Übertrager mit mehreren Leistungsanzapfungen (20 – 10 – 5 – 2,5 Watt) ausgestattet.

    Dieser Lautsprecher ist aufgrund seines einfachen Schnellmontagesystems mit nur 3 Schrauben einfach zu installieren. Diese Schrauben sind hinter dem Lautsprechergitter verborgen, was dem Lautsprecher ein modernes und markantes Design verleiht. Die CMX20T Lautsprecher können in jeder Farbe lackiert werden.

    Spezifikation
    • Keywords: cmx20t, 8', 8 inch, loudspeaker, loud speaker, speaker, built-in, speech, music, humidity proof, kitchen, bathroom, black, white, paint,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercmx20t_commercial-loudspeakers-ceiling
    • ProduktfamilieCommercial Loudspeakers
    • ProduktgruppeCommercial Loudspeakers Ceiling
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit