Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DIMIC12 Selective Programmable Digital Paging Station for AC12.8
Biamp

DIMIC12 Selective Programmable Digital Paging Station for AC12.8

Google-Übersetzung,

DIMIC12 ist eine selektiv programmierbare digitale Sprechstelle mit der Möglichkeit, mit verschiedenen Zonen in Ihrem Büro zu kommunizieren. Das DIMIC12 kann für 12 verschiedene Zonen verwendet werden. Wenn das DIMIC12 mit AUDIOCONTROL12.8 verwendet wird, können Sie Tasten zuweisen, um Aktionen wie das Öffnen einer Tür, das Steuern einer Tonquelle, das Klingeln oder sogar das Starten einer Reihe von Befehlen auszuführen. Diese Paging-Station ist für die Verwendung mit AUDIOCONTROL12.8 konzipiert und einfach über die grafische Benutzeroberfläche des Hosts zu konfigurieren. DIMIC12 kombiniert ein unauffälliges und elegantes Design mit einer bemerkenswerten Klangqualität. Es verfügt über eine sprachoptimierte Klangverarbeitung und ein unidirektionales Kondensatormikrofon. Das Gerät verfügt über eine universelle Konfiguration von Drucktasten, 12 frei konfigurierbare Auswahltasten, Status-LEDs, eine Push-to-Talk-Taste und eine mehrfarbige Paging-Status-LED. Erweiterbar mit maximal 7 x DIMIC12S.

Spezifikation
  • Keywords: dimic12, paging, 12 zone, selective, mic, microphone, plug and play, plug-n-play, digital paging station, paging station, digital paging, audiocontrol12.8, communication, comms, expandable, maximum 7 x DIMIC12S,

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdimic12_commercial-audio-microphone
  • ProduktfamilieCommercial Audio
  • ProduktgruppeCommercial Audio Microphones
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • ETIM-CodeEC000070
  • ETIM-NameMicrophone
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_94_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPaging microphones
  • Klassifizierung27 51 13
  • Format2014TitelPaging Systems
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 11
  • OmniClassTitelMicrophones
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit