Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dynasound® DS2500 Window, Door, Wall Masker for SCIF / Secure Room
Biamp

Dynasound® DS2500 Window, Door, Wall Masker for SCIF / Secure Room

Google-Übersetzung,

Die Soundmasker der DS2500-Serie werden verwendet, um Fenster, Wände und Türen vor menschlichem und elektronischem Abhören zu schützen, indem sie eine Soundmaskierung mit voller Bandbreite anwenden . Die Einheit kann an der Innenseite jedes Fensters, jeder Tür oder in einigen Fällen an Wandflächen angebracht werden. Bei allen Anwendungen bleibt die Integrität der Oberfläche erhalten. Die DS2500-Serie ist entscheidend für die Sicherung von Fenstern, Türen und Wänden, wenn die DIAM- und DCID-Anforderungen für SCIF erfüllt werden müssen. Es ist wirksam gegen Laserabhörtechniken sowie die Verwendung von Parabolmikrofonen. Wenn es von Biamp-Sicherheitsgeneratoren und -verstärkern gesteuert wird, schützt es auch vor ausgeklügelten Signalwiederherstellungstechniken, die darauf ausgelegt sind, Gespräche zu erfassen, die im Tonmaskierungssignal verborgen sind.

Spezifikation
  • Keywords: ds2500, ds2508, dynasound, sound masker, protect, window, wall, door, human, eavesdropping, eavesdrop, security, privacy, diam, dcid, ds102, scif, signal recovery,

Technische Spezifikation
  • Referenznummerds2500-series_masking-loudspeaker
  • ProduktfamilieCambridge
  • ProduktgruppeMasking Loudspeakers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit