Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Desono™ DX-IC4 Two-Way 4.5-Inch High Efficiency Ceiling Mount Loudspeaker
Biamp

Desono™ DX-IC4 Two-Way 4.5-Inch High Efficiency Ceiling Mount Loudspeaker

Google-Übersetzung,

Der DX-IC4 ist das kleinste Mitglied der DX-Deckenlautsprecher von Desono und verfügt über die fortschrittlichen Funktionen seiner größeren Geschwister mit einer Leistung, die seine geringe Größe widerlegt. Der DX-IC4 eignet sich für Paging, Hintergrundmusik oder zur Erweiterung größerer Systeme und ist ein vielseitiger Leistungsträger. Es lässt sich schnell installieren und bietet eine außergewöhnlich gleichmäßige Abdeckung mit hervorragenden Klangeigenschaften.

Die einheitliche Stimmgebung der Desono DX-Produktfamilie erleichtert die Anpassung an die anderen Modelle der Serie, während sich der DX-IC4 durch eine Vielzahl von Designinnovationen von anderen Produkten in seiner Größe und Preisklasse abhebt. Durch sein echtes Koaxialdesign mit separaten Magneten für die LF- und HF-Treiber weist der DX-IC4 eine reduzierte Verzerrung und eine branchenführende Empfindlichkeit auf, was einen um 3 dB bis 6 dB höheren Ausgangspegel ermöglicht und gleichzeitig die Hälfte der Verstärkungsleistung im Vergleich zu Konkurrenzprodukten benötigt.

Spezifikation
  • Keywords: desono, dx, dx series, dx-series, dx-ic4, dx ic4, ic4, ceiling, mount, loudspeaker, loud speaker, speaker, conference room, house of worship, theaters, sports facilities, sport facility, health club, convention center, auditorium, mall, airport, indoor, passive, 4.5, 4.5-inch, 4.5 inch, 4.5inch, 70/100, 70v/100v, 70v, 100v, dx-1c4w, 4.5'

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdx-ic4_desono-ceiling
  • ProduktfamilieDesono
  • ProduktgruppeDesono Ceiling
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit