Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Desono™ DX-IC4LP Two-Way 4.5" Low Profile High Efficiency Ceiling Mount Loudspeaker
Biamp

Desono™ DX-IC4LP Two-Way 4.5" Low Profile High Efficiency Ceiling Mount Loudspeaker

Google-Übersetzung,

Mit einer Tiefe von nur 86 mm (3,4 Fuß) löst der DX-IC4LP Platzprobleme, die Konkurrenzprodukte nicht bieten können. Der DX-IC4LP eignet sich für Paging, Hintergrundmusik oder zur Erweiterung größerer Systeme und ist ein vielseitiger Leistungsträger. Es lässt sich schnell installieren und bietet eine außergewöhnlich gleichmäßige Abdeckung mit hervorragenden Klangeigenschaften.

Der einheitliche Klang der Desono DX-Produktfamilie ermöglicht eine einfache Anpassung an die anderen Modelle der Serie, während eine Vielzahl von Designinnovationen die DX-Lautsprecherfamilie in ihrer Größe und Preisklasse von anderen Produkten abheben. Durch sein echtes Koaxialdesign mit separaten Magneten für die LF- und HF-Treiber weist der DX-IC4LP eine reduzierte Verzerrung und eine branchenführende Empfindlichkeit auf, was einen um 3 dB bis 6 dB höheren Ausgangspegel ermöglicht und gleichzeitig die Hälfte der Verstärkungsleistung im Vergleich zu Konkurrenzprodukten benötigt.

Spezifikation
  • Keywords: desono, dx, dx series, dx-series, dx-ic4lp, dx ic4lp, ic4lp, low profile, shallow, ceiling, mount, loudspeaker, loud speaker, speaker, conference room, house of worship, theaters, sports facilities, sport facility, health club, convention center, auditorium, mall, airport, indoor, passive, 4.5, 4.5-inch, 4.5 inch, 4.5inch, 70/100, 70v/100v, 70v, 100v, dx-1c4lp-w, 4.5'

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdx-ic4lp_desono-ceiling
  • ProduktfamilieDesono
  • ProduktgruppeDesono Ceiling
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit