Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Desono™ DX-IC8 Two-Way 8-Inch High Output Ceiling Mount Loudspeaker
Biamp

Desono™ DX-IC8 Two-Way 8-Inch High Output Ceiling Mount Loudspeaker

Google-Übersetzung,

Der Desono DX-IC8 schreibt das Kosten-Leistungs-Verhältnis für High-End-Deckenlautsprecher neu. Der DX-IC8 ist in der Lage, ein breites Spektrum an Anforderungen zu erfüllen und übertrifft die Leistung konkurrierender Modelle mit hohen Decken. Vordergrundmusik, Paging auf hoher Ebene und die Erweiterung großer Musiksysteme als Delay- oder Fill-Lautsprecher in Nebenzonen liegen alle im Leistungsspektrum dieses vielseitigen Künstlers. Es ist ideal für Anwendungen mit hohen Decken.

Die einheitliche Stimmgebung innerhalb der Desono DX-Produktfamilie erleichtert die Anpassung an die anderen Modelle der Serie, während sich der DX-IC8 durch eine Vielzahl von Designinnovationen von anderen Produkten in seiner Größen- und Preisklasse abhebt. Der DX-IC8 zeichnet sich durch ein echtes Koaxialdesign mit separaten Magneten für die LF- und HF-Treiber aus und weist eine reduzierte Verzerrung sowie eine branchenführende Empfindlichkeit auf, was einen um 3 dB bis 6 dB höheren Ausgangspegel ermöglicht und gleichzeitig die Hälfte der Verstärkungsleistung im Vergleich zu Konkurrenzprodukten benötigt.

Spezifikation
  • Keywords: desono, dx-ic8, dx ic8, dxic8, ic8, dx series, dx-series, indoor, high pass filter, 8-inch, 8 inch, 8inch, 70v, 100v, 70/100, ceiling mount, ceiling, mount, loudspeaker, loud speaker, passive, large conference room, conference room, house of worship, theater, sports facility, health club, convention center, auditorium, mall, airport, black, white, audio, sound, sound system, low impedance, presentation space, conical, high output, 8',

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdx-ic8_desono-ceiling
  • ProduktfamilieDesono
  • ProduktgruppeDesono Ceiling
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers