Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Desono™ P60DT Two-Way 6.5-Inch Pendant Mount Loudspeaker
Desono™ P60DT Two-Way 6.5-Inch Pendant Mount Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ P60DT Two-Way 6.5-Inch Pendant Mount Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    Der 6,5-Zoll-Zweiwege-Hängelautsprecher P60DT sorgt für eine außergewöhnliche Abstrahlung in Bereichen und Räumen mit hohen Decken oder großen offenen Räumen und bietet gleichzeitig eine klare Sprache und musikalische Reinheit. Der P60DT ist in Schwarz und Weiß erhältlich und eignet sich für eine Vielzahl von Hintergrund- und Vordergrund-Soundanwendungen. Das duale Gripple™-Drahtaufhängungssystem, der Euroblock-Ein-/Ausgangsanschluss, die Lautsprecherkabel und der 70/100-Volt-Stromdrehschalter mit 16-Ohm-Konnektivität können nach der Installation durch die innovativ gestaltete Endkappe verborgen werden. Die attraktive Ästhetik und die einfache Installation machen diesen Lautsprecher zu einer großartigen Wahl.

    Spezifikation
    • Keywords: p60dt, 60dt, loudspeaker, loud speaker, speaker, pendant, high-ceilings, open space, audio, sound, music, speech, voice, 70/100 volt, 70 volt, 100 volt, background,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerp60dt_desono-pendant
    • ProduktfamilieDesono
    • ProduktgruppeDesono Pendant
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit