Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E-VOLST Stereo, 2 x 40 Watts Euro Volume Control, White
Biamp

E-VOLST Stereo, 2 x 40 Watts Euro Volume Control, White

Google-Übersetzung,

Der E-VOLST ist ein 4-Ohm-Stereo-Lautstärkeregler mit niedriger Impedanz, der bis zu 2 x 40 Watt Leistung verarbeiten kann. Durch die stufenweise Dämpfung in 10 Stufen ist es sehr vielseitig einsetzbar.

Der E-VOLST ist auf einem universellen Chassis aufgebaut, das problemlos mit Gira, Jung und Euro integriert werden kann. Es kann nur mit E-MODON als oberflächenmontierter Lautstärkeregler verwendet werden.

Spezifikation
  • Keywords: e-volst, e-volst, euro volume control, euro volume, volst, 4 ohms, 2x40 watt, volume control, volst volume, gira, jung, remote, remotely, control volume, 4-ohms, e-modon, universal chassis, apart, stereo, stereo volume control,

Technische Spezifikation
  • Referenznummere-volst_commercial-audio-control-interface
  • ProduktfamilieCommercial Audio
  • ProduktgruppeCommercial Audio Control Interfaces
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kontrollelemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit