Der EN-CMX6T10 ist ein 2-Wege-Deckeneinbaulautsprecher aus pulverbeschichtetem Stahl (Äquivalent RAL 9010), ausgestattet mit einem hochwertigen 2-Wege-Lautsprecher und einem 100-Volt-Transformator mit mehreren Abgriffen, alle zertifiziert nach EN 54-24. Bietet einen detaillierten und kraftvollen Klang für anspruchsvolle Anwendungen.
Das Gerät ist mit einem keramischen Lautsprecheranschlussblock, einer Thermosicherung und einer Feuerschutzkuppel aus Metall ausgestattet.
Dank der federbelasteten Klemmen und der mitgelieferten PG16-Kabelverschraubung ist die Installation einfach. Der Lautsprecher passt in eine Vielzahl von Anwendungen, von Hintergrundmusik bis hin zu Paging- und Evakuierungssystemen.
Dieser hochwertige Soundlautsprecher ist mit einem 1,5-, 3-, 6- und 10-Watt-Leistungsstufentransformator ausgestattet.