Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Parlé™ SBC 2 Conferencing Speaker Bar
Biamp

Parlé™ SBC 2 Conferencing Speaker Bar

Google-Übersetzung,
Die Parlé SBC 2 ist eine High-Fidelity-Lautsprecherleiste für den Einsatz mit Konferenzsystemen. Der SBC 2 ist für Huddle Rooms oder kleine Konferenzräume gedacht und mit zwei 4-Zoll-Tieftönern und zwei 1-Zoll-Hochtönern ausgestattet. Es kann auf dem Tisch oder an der Wand montiert werden. Der SBC 2 unterstützt mehrere verschiedene Optionen für die Audioeingabe und kann über einen RS-232-Anschluss in ein Steuersystem integriert werden. Es verfügt über drei integrierte EQ-Voreinstellungen (Musik, Videokonferenz, Präsentation), die auf der Rückseite der Lautsprecherleiste umschaltbar sind, um klares und präzises Audio in verschiedenen Anwendungseinstellungen bereitzustellen.
Spezifikation
    • Equipped with two 4” woofers and two 1” tweeters
    • Four audio input options: HDMI ARC, USB, Euroblock, and RCA
    • Can be integrated with a control system via RS-232
    • Includes wake-on-signal capability
    • 3 built-in EQ presets
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

    Keywords: parle, soundbar, sbc 2, parlé, conferencing audio, sound bar, conferencing, speaker, speaker bar, conference room, meeting room,

Technische Spezifikation
  • Referenznummerparle-sbc-2_conferencing-bar
  • ProduktfamilieParlé
  • ProduktgruppeConferencing Bars
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit