Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EN-SMS6T6-W EN54-24 Certified 6" MDF Square Onwall Loudspeaker
Biamp

EN-SMS6T6-W EN54-24 Certified 6" MDF Square Onwall Loudspeaker

Google-Übersetzung,

Der EN-SMS6T6-W ist ein Aufbaulautsprecher aus hochdichtem MDF mit einem Stahlgitter (entspricht RAL 9010), ausgestattet mit einem hocheffizienten Breitbandlautsprecher und einem 100-Volt-Transformator mit mehreren Abgriffen, alle zertifiziert nach EN 54-24 . Das Gerät ist mit einem keramischen Lautsprecheranschlussblock und einer Thermosicherung ausgestattet.

Das hochdichte MDF-Holzgehäuse sorgt für einen resonanten Klang und ist mit einer robusten Metallgitterabdeckung aus Stahlblech für zusätzliche Stabilität versehen. Der bewährte Federschnappverschluss an der Rückwand sorgt für eine schnelle Wandmontage. Der 100-Volt-Transformator ermöglicht Einstellungen bei 1,5, 3 und 6 Watt.

Spezifikation
  • Keywords: en-sms6t6-w, sms6t6, sms6t6-w, ensms6t6, mdf, square, on-wall, loudspeaker, loud speaker, speaker, en54-24, certified, surface mount, wall mount, background music, paging, pre-recorded message transmissions, message, message transmission, music, vandal-proof, vandal proof, evacuation,

Technische Spezifikation
  • Referenznummeren-sms6t6-w_commercial-loudspeakers-en54-24
  • ProduktfamilieCommercial Loudspeakers
  • ProduktgruppeCommercial Loudspeakers En54 24
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers