Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EN-SPH6T20-W EN54-24 Certified 6" Sphere Loudspeaker
Biamp

EN-SPH6T20-W EN54-24 Certified 6" Sphere Loudspeaker

Google-Übersetzung,

Der EN-SPH6T20-W ist ein 6,5-Zoll-Kugellautsprecher mit ABS-Gehäuse (entspricht RAL 9016), ausgestattet mit einem hocheffizienten Breitbandlautsprecher und einem 100-Volt-Transformator mit mehreren Abgriffen, alle zertifiziert nach EN 54-24.

Das Gerät verfügt über einen keramischen Lautsprecheranschlussblock, eine Thermosicherung und einen Leistungswahlschalter an der Oberseite des Lautsprechers.

Das Gerät kann als Lautsprecher mit niedriger Impedanz verwendet werden, indem der Leistungswahlschalter auf die 8-Ohm-Position gestellt wird. In dieser Position liefert der Lautsprecher eine Leistung von 20 Watt.

Spezifikation
  • Keywords: en-sph6t20, en-sph6t20-w, loudspeaker, loud speaker, speaker, en54-24, certified, sphere, ui94hb, abs housing, ral 9010, ral9010, background, music, paging, evacuation, message, audio, 6.5 inch,

Technische Spezifikation
  • Referenznummeren-sph6t20-w_commercial-loudspeakers-en54-24
  • ProduktfamilieCommercial Loudspeakers
  • ProduktgruppeCommercial Loudspeakers En54 24
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers