Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
H30LT-G Universal Compression Driver Horn
Biamp

H30LT-G Universal Compression Driver Horn

Google-Übersetzung,

Der H30LT ist ein leistungsstarker Hornlautsprecher mit industriellem Kompressionstreiber. Eine ideale Lösung zur Überbrückung großer und großer Entfernungen für Ihre Sprachwiedergabe oder Alarmsignale im Innen- und Außenbereich. Auch bei höheren Hintergrundgeräuschen wird Ihre Botschaft laut und deutlich gehört.

Dieser H30LT ist aus schlagfestem ABS gefertigt und wird mit einer Edelstahlhalterung geliefert, um Korrosion zu vermeiden. Die Form des Horns garantiert eine breite horizontale Abstrahlung.

Der Lautsprecher ist mit einem hochwertigen 100-Volt-Übertrager mit mehreren Leistungsabgriffen ausgestattet.

Die Standardfarbe des H30LT ist grau, aber die H30LT Lautsprecher können in jeder Farbe lackiert werden.

Spezifikation
  • Keywords: h30lt-g, h30ltg, h30lt, industrial, compression, driver, horn, industrial, 100-volt, 100 volt, 100volt, loudspeaker, indoor, outdoor, speech, alarm, alarm signal, high sound pressure, long-distance, long distance, wide horizontal dispersion, horizontal dispersion,

Technische Spezifikation
  • Referenznummerh30lt_commercial-loudspeakers-projectors-horn
  • ProduktfamilieCommercial Loudspeakers
  • ProduktgruppeCommercial Loudspeakers Projectors Horns
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit