Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IC6-2082WR High Output Dual 8-Inch Two-Way Installation Loudspeaker
Biamp

IC6-2082WR High Output Dual 8-Inch Two-Way Installation Loudspeaker

Google-Übersetzung,

I SERIE Compact 600 Lautsprecher bieten hervorragende akustische Leistung, Flexibilität und elegante Ästhetik für eine Vielzahl von Anwendungen in den heutigen Veranstaltungsorten. Entwickelt, um die Ziele von Systemintegratoren und Beratern zu unterstützen, die sehr kompakte Lautsprecher mit außergewöhnlicher Nahfeldtreue für Vordergrund- oder Hintergrundmusikanwendungen und artikulierte Sprachprojektion mit sehr hoher Ausgangsleistung für Füll- und verteilte Anwendungen benötigen. Die kompakten Lautsprecher der I-SERIE sind so konstruiert, dass sie einzeln verwendet oder in größere Systeme integriert werden können, wobei die Modelle Point Source (IP) oder Subwoofer (IS) der I-SERIE verwendet werden. Optionale pulverbeschichtete U-Bügel aus Edelstahl bieten eine einfache Montagelösung. Mehrere Befestigungspunkte bieten Kompatibilität mit einer Vielzahl von Montagehalterungen von Community und Drittanbietern.

Der IC6-2082 wurde für anspruchsvolle erweiterte High-Output-Hochleistungsanwendungen entwickelt, ohne die Wiedergabetreue oder Abdeckungskonsistenz zu beeinträchtigen. Die meisten symmetrischen dualen 8-Fuß-2-Wege-Lautsprecher leiden unter ernsthaften Inkonsistenzen in der Abdeckung durch den Crossover-Bereich. Der IC6-2082 löst dieses Problem durch die Verwendung eines sehr hochwertigen, verzerrungsarmen Neodymium-HF-Kompressionstreibers mit 1,7-Zoll-Membran auf einem großen Horn, der mit einer ungewöhnlich niedrigen Übergangsfrequenz auf teilweise schallgedämpfte 8-Zoll-NF-Treiber überkreuzt wird. Die Kombination aus Schallwänden und niedrigem Crossover-Punkt ermöglicht dem IC6-2082 eine ähnliche Leistung wie ein Koaxiallautsprecher, was zu einem konsistenten, symmetrischen und breiten Abdeckungsmuster über seinen gesamten Betriebsbereich führt. Die langhubigen LF-Treiber und der Low-Velocity-Port erweitern mühelos die LF-Leistung bei jedem Ausgangspegel. Die IC6-1082WT-Modelle erweitern die Anwendungsflexibilität, indem sie einen 70-V-/100-V-Betrieb bieten.

VERSTÄRKTE LAUTSPRECHER-CONTROLLER
Community ALC1604D wird für dieses Produkt empfohlen. ALC-Modelle mit höherer Leistung können ebenfalls sicher verwendet werden.

Spezifikation
  • Keywords: high output dual 8-inch two-way installation loudspeaker, ic6-2082wr, ic62082wr, ic6 2082wr, ic6, 2082wr, 2082 wr, wr, loudspeaker, loud speaker, two-way installation, two way installation, high output, high out put

Technische Spezifikation
  • Referenznummeric6-2082wr_community-point-source
  • ProduktfamilieCommunity
  • ProduktgruppeCommunity Point Source
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers