Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IP8-1122 High Power 12-Inch Two-Way Installation Loudspeaker
Biamp

IP8-1122 High Power 12-Inch Two-Way Installation Loudspeaker

Google-Übersetzung,

I SERIE Point Source 800 Lautsprecher bieten beispielhafte akustische Leistung, modulare Flexibilität und elegante Ästhetik für moderne Veranstaltungsorte. Die I-SERIE wurde entwickelt, um die Ziele von Systemintegratoren und Beratern sowohl akustisch als auch mechanisch zu unterstützen. Sie umfasst eine Vielzahl anreihbarer, drehbarer Abdeckungsmuster und eine umfassende Auswahl an modularen Halterungssystemen, die das Systemdesign und die Systeminbetriebnahme beschleunigen.

FEA-optimierte lineare Aufhängungen, High-Flux-Neodym-Motoren und integrierte Demodulationsringe sorgen für eine präzise Steuerung und sehr geringe Verzerrung bei hohen SPL-Pegeln. Der kundenspezifische Langhub-LF-Treiber liefert eine tiefe Basswiedergabe und einen ausgewogenen Mittenbereich in den anspruchsvollsten Anwendungen. Die nichtmetallische Membran des HF-Kompressionstreibers bietet eine natürliche, transparente Klangqualität, die jede Quelle genau reproduziert und ergänzt.

Der drehbare 13-Zoll (330 mm) HF-Wellenleiter bietet eine gut definierte Abdeckung und eine sanfte Off-Axis-Reaktion, die die Arrayfähigkeit verbessert. Individuell stimmhafte Frequenzweichen erzeugen geeignete Übergänge zur Anpassung der Strahlbreite und identische Klangsignaturen, sodass Hornmuster in einer Installation gemischt werden können. Darüber hinaus erweitern vom Benutzer wählbare Einzelverstärker- oder Biamp-Betriebsmodi die Anwendungsflexibilität.

VERSTÄRKTE LAUTSPRECHER-CONTROLLER
Community ALC1604D wird für dieses Produkt empfohlen. ALC-Modelle mit höherer Leistung können ebenfalls sicher verwendet werden.

Spezifikation
  • Keywords: high power 12-inch two-way installation loudspeaker, ip8-1122, ip81122, ip8 1122, ip8, 1122, high power, loudspeaker, loud speaker, two-way installation, two way installation

Technische Spezifikation
  • Referenznummerip8-1122_community-point-source
  • ProduktfamilieCommunity
  • ProduktgruppeCommunity Point Source
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit