Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IP8-1153WR High Power 15-Inch Three-Way Weather-Resistant Installation Loudspeaker
Biamp

IP8-1153WR High Power 15-Inch Three-Way Weather-Resistant Installation Loudspeaker

Google-Übersetzung,

I SERIE Point Source 800 Lautsprecher bieten beispielhafte akustische Leistung, modulare Flexibilität und elegante Ästhetik für moderne Veranstaltungsorte. Die I-SERIE wurde entwickelt, um die Ziele von Systemintegratoren und Beratern sowohl akustisch als auch mechanisch zu unterstützen. Sie umfasst eine Vielzahl drehbarer Abstrahlmuster und eine einfach zu installierende U-Halterung, die das Systemdesign und die Systeminbetriebnahme beschleunigen.

FEA-optimierte lineare Aufhängungen, High-Flux-Neodym-Motoren und integrierte Demodulationsringe sorgen für eine präzise Steuerung und sehr geringe Verzerrung bei hohen SPL-Pegeln. Der kundenspezifische Langhub-LF-Treiber liefert eine tiefe Basswiedergabe und einen ausgewogenen Mittenbereich in den anspruchsvollsten Anwendungen. Die abgestimmten Membranen der HF- und MF-Kompressionstreiber bieten eine natürliche, transparente Klangqualität mit unübertroffener Verständlichkeit und Genauigkeit des Einschwingverhaltens, die jede Quelle ergänzt.

Der drehbare 18-Zoll (457 mm) MF/HF-Wellenleiter bietet eine gut definierte Abdeckung und eine sanfte Off-Axis-Reaktion, die die Arrayfähigkeit verbessert. Die akustisch resultierende passive MF/HF-Frequenzweiche 8. Ordnung erzeugt eine glatte, konsistente vertikale Off-Axis-Reaktion, die frei von Polkeulen- und Leistungsantwortverlusten ist, die anderen ähnlichen Systemen inhärent sind. Vom Benutzer wählbare Biamp- oder Triamp-Betriebsmodi erweitern die Leistungsfähigkeiten weiter.

VERSTÄRKTE LAUTSPRECHER-CONTROLLER
Community ALC1604D wird für dieses Produkt empfohlen. ALC-Modelle mit höherer Leistung können ebenfalls sicher verwendet werden.

Spezifikation
  • Keywords: high power 15-inch three-way installation loudspeaker, ip8-1153WR, ip81153wr, ip8 1153wr, ip8, 1153wr, ip8 1153 wr, loudspeaker, loud speaker, high power, three-way installation, three way installation, community loudspeaker, speaker, point source,

Technische Spezifikation
  • Referenznummerip8-1153wr_community-point-source
  • ProduktfamilieCommunity
  • ProduktgruppeCommunity Point Source
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers