Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IS8-218WR High Power Dual 18-Inch Weather-Resistant Subwoofer
Biamp

IS8-218WR High Power Dual 18-Inch Weather-Resistant Subwoofer

Google-Übersetzung,

Die wetterfesten Lautsprecher der I-SERIE Subwoofer 800 bieten hervorragende akustische Leistung, modulare Flexibilität und elegante Ästhetik für moderne Veranstaltungsorte. Die Subwoofer der I-SERIE wurden entwickelt, um die Ziele von Systemintegratoren und Beratern sowohl akustisch als auch mechanisch zu unterstützen. Sie bieten eine breite Palette an Größen und Fähigkeiten, die speziell an die Anforderungen jedes modernen Veranstaltungsortes angepasst werden können.

Jedes Gehäuse wurde sorgfältig entworfen, um passende Gesichtsbreiten und Aufhängungspunkte für eine nahtlose Integration in geflogene Arrays mit Fullrange-Modellen der I-SERIE bereitzustellen, wenn eine zusätzliche LF-Verlängerung benötigt wird.

Der IS8-218WR ist ein kompakter, direkt abstrahlender Subwoofer mit großen, ausgewogenen Öffnungen, die eine optimale Gehäuseabstimmung und eine gleichmäßige Luftdruckverteilung auf den Treiberkegel bieten, Verzerrungen reduzieren und die Langlebigkeit des Systems verlängern. Die Treiber werden in einzelne Luftvolumina innerhalb des Gehäuses geladen, wodurch ihre Leistung voneinander isoliert wird. Diese Anordnung bietet nicht nur zusätzlichen Schutz für die Treiber im Falle eines Ausfalls, sondern ermöglicht dem Designer auch die Implementierung gerichteter Subwoofer-Techniken, wie z.

VERSTÄRKTE LAUTSPRECHER-CONTROLLER
Community ALC3202D wird für dieses Produkt empfohlen. ALC-Konfigurationen mit höherer Leistung können sicher verwendet werden.

Spezifikation
  • Keywords: subwoofer, is8-218wr, is8 218wr, is8218wr, is8 218 wr, is8, 218, is8-218, is8 218, is8218, is8, 218, wr, sub woofer, i series, water resistant

Technische Spezifikation
  • Referenznummeris8-218wr_community-subwoofer
  • ProduktfamilieCommunity
  • ProduktgruppeCommunity Subwoofers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit