Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IV6-1122 12-Inch 2-Way Loudspeaker
IV6-1122 12-Inch 2-Way Loudspeaker
    Biamp

    IV6-1122 12-Inch 2-Way Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    Das modulare Vertical Array 600 der I-SERIE ist ein skalierbares, adaptives Beschallungssystem mit mehreren vertikal anreihbaren Elementen, die für die Verwendung in Kombination oder separat und mit oder ohne Abstand zwischen den Lautsprechern entwickelt wurden und eine große Auswahl an Konfigurationen für vertikalen Abstrahlwinkel und Projektionsabstand bieten. Zwei sorgfältig ausgewählte Array-Elemente, 120° x 5° und 120° x 15°, überwinden die physikalischen Einschränkungen und Schwierigkeiten bei der akustischen Abstimmung herkömmlicher Line-Arrays und Arrays mit konstanter Krümmung (Punktquelle) und bewahren gleichzeitig die besten Eigenschaften von jedem.

    Das neue VenuePolar EASE® Focus Plug-in von Biamp automatisiert das Design des Lautsprechersystems für das Community IV6 Modular Vertical Array und ist in der IV6 GLL-Datei enthalten. IV6 bietet zwei Gehäuseoptionen (5° oder 15°) und verfügt über 55 verschiedene Response Shaping innerhalb der Passive Acoustic Optimization (PAO)-Einstellungen, die sich auf der Rückseite des Gehäuses befinden.VenuePolar hilft Systemdesignern, schnell und einfach die empfohlene Gehäuseanzahl, das Modell und den Rahmen zu bestimmen Winkel, Spreizwinkel für ein Veranstaltungsort-Layout sowie die PAO-Einstellungen für jede Box bestimmen, wodurch unzählige mögliche Einstellungskombinationen auf einen einzigen Tastendruck in der Software reduziert werden.

    VERSTÄRKTE LAUTSPRECHER-CONTROLLER
    Community ALC1604D wird für dieses Produkt empfohlen. ALC-Modelle mit höherer Leistung können ebenfalls sicher verwendet werden.

    Spezifikation
    • Keywords: iv6 modular vertical array, iv6-1122, iv6 1122, iv61122, iv6, 1122, vertical array, array, array speaker, vertical array speaker, array loudspeaker, array loud speaker, vertical array loudspeaker, vertical array loud speaker, modular vertical array, modular, community,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeriv6-1122_community-line-array
    • ProduktfamilieCommunity
    • ProduktgruppeCommunity Line Array
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit