Biamps Community L SERIES LVH-900/AP Beamforming Venue Horn, kombiniert mit den Community Amplified Loudspeaker Controllers (ALCs), passt die Richtwirkung jedes Lautsprechers oder Arrays von Lautsprechern präzise an, um die Klanganforderungen in jeder Anwendung zu erfüllen. Jedes 60° Active Plus-Array wurde für außergewöhnliche Leistung in großen Veranstaltungsorten entwickelt und besteht aus zwei LVH-906/AP-Lautsprechern mit insgesamt acht 12-Zoll-LF-Treibern, sechs Community M200-Mittelton-Kompressionstreibern und acht 1,5-Zoll-HF-Kompressionstreibern. Unter Verwendung von zum Patent angemeldeten Techniken werden die triaxialen Treiber in jedem Gehäuse integriert, um die Hälfte des gewünschten vertikalen Abstrahlmusters zu erzeugen. Unter Verwendung fortschrittlicher FIR-Techniken wird die Ausgabe der beiden Lautsprecher nahtlos in eine kohärente Wellenfront integriert, die die gesamte 72 x 31-Zoll-Fläche des Arrays ausfüllt und eine Mustersteuerung bis unter 200 Hz bietet. Ein LVH-906/AP-Array bietet 60 Grad feste horizontale Abstrahlung, drei Voreinstellungen für vertikales Beamforming und verfügt über spezialisierte Eingangsfelder für Langhub-Konfigurationen mit zwei Gehäusen. Die LVH-900 Active-Plus (AP)-Modelle (Innen- und Außenversionen) ermöglichen DSP-Einstellungen und die Steuerung einzelner Treiber, um den Zuschauerbereichen einen einheitlichen Klang zu bieten.
Zu den typischen Anwendungen gehören Musik- und Sprachverstärkung für Innen- und Außenbereiche, darunter große Gotteshäuser, Stadien, Theater und vieles mehr. Die LVH-900-Lautsprecher verfügen über fortschrittliche Funktionen, hochfokussierte Abstrahlmuster, eine witterungsbeständige Konstruktion und vor allem hervorragende Klangqualität und machen die Installation nicht nur schnell und einfach, sondern auch so funktional effektiv wie möglich.
VERSTÄRKTE LAUTSPRECHER-CONTROLLER
Community ALC1604D wird für dieses Produkt empfohlen. ALC-Modelle mit höherer Leistung können ebenfalls sicher verwendet werden.