Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Desono™ MASK6CT Two-Way 6.5-Inch Surface Mount Loudspeaker
Desono™ MASK6CT Two-Way 6.5-Inch Surface Mount Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ MASK6CT Two-Way 6.5-Inch Surface Mount Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    Der MASK6CT verfügt über ein einzigartiges Design und liefert einen kristallklaren Klang für alle Ihre Beschallungs- und Hintergrundmusikanwendungen. Der MASK6CT kann als 70V/100V-Lautsprecher mit Leistungsabgriff von 60 - 30 - 15 - 6 Watt bei 100V oder als niederohmiger 16-Ohm-Lautsprecher verwendet werden. Das Ergebnis ist ein vielseitiger Lautsprecher, der an jedem Ort und in jeder Anwendung eingesetzt werden kann. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem, verstärktem PP4-ABS mit einem Aluminiumgitter. Das Design des MASK6C gewährleistet hohe Qualität und langlebige Leistung im Innen- und Außenbereich, selbst unter extremen Wetterbedingungen. Der MASK6CT verfügt über einen leistungsstarken 6,5-Zoll-Tieftöner mit beschichteter Papiermembran und einen 1-Zoll-Seidenkalotten-Hochtöner, was zu einem hohen Schalldruckpegel und extrem geringen Verzerrungen führt. Dies gewährleistet eine beispiellose Klarheit über das gesamte Frequenzspektrum. Der eingebaute 3-Stufen-Schutz und die hochwertigen Komponenten machen den MASK6CT zu einem äußerst zuverlässigen und ausfallsicheren Lautsprecher auch bei hoher Leistungsbelastung. Dank des revolutionären Designs der ClickMount-Halterung ist der MASK6CT schnell und einfach zu installieren. Die vordefinierten Klicks am ClickMount sorgen für eine perfekte Ausrichtung für jeden Lautsprecher. Mit dem diskreten Kabelmanagementsystem, der integrierten Wasserwaage und den Ein-/Ausgangsanschlüssen erfolgt die vollständige Verkabelung an der Halterung.

    Erhältlich in Schwarz oder Weiß.

    Spezifikation
    • Keywords: mask6ct, mask 6ct, loudspeaker, loud speaker, speaker, cabinet, surfacemount, surface mount, mount, 70/100 volt, 70 volt, 100 volt, low impedance, clickmount, 16 ohm, public address, background, music, retail, hospitality, aluminium grill, indoor, outdoor, extreme weather, low distortion, high spl, pp4 abs,

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermask6ct_desono-surface-mount
    • ProduktfamilieDesono
    • ProduktgruppeDesono Surface Mount
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit